Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros novo modelo
Cód. Ref. 8660.007
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos, incluindo um dispositivo de posicionamento para facilitar a montagem do armário.
Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Modelo: | novo modelo |
---|---|
Vantagens: |
Confiabilidade – alto nível de estabilidade da base soleira Versatilidade – inúmeras opções de instalação interna com os acessórios VX Facilidade – alinhamento entre os pontos de união |
Material: |
Cantoneira da base soleira: chapa de aço Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço Cobertura de canto e módulo: plástico |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
4 coberturas de canto Inclui material de fixação 4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura 2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura |
Nota: | Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira |
Dimensões: | Altura: 100 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW Largura: = 1.200 mm |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Peso/embalagem: | 7,01 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177978096 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | VX Cantoneira da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 1200 mm, chapa de aço |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |