Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Cód. Ref. 8660.043
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | novo modelo |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Altura: 200 mm |
Adequado para: | Profundidade: = 600 mm |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Peso/embalagem: | 3,11 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Adequado para: | para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177978317 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | VX Acabamento lateral para base soleira, A: 200 mm, para P: 600 mm, chapa de aço |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |