Acabamentos da base soleira com régua de escova para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Cód. Ref. 8660.093
Product Lifecycle
Active
Mais informação
Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Com a fixação opcional, os acabamentos com régua de escova também podem ser montados lateralmente na cantoneira.
Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: |
novo modelo Com régua de escova |
---|---|
Material: |
Acabamentos para base soleira: chapa de aço Régua de escova: plástico autoextinguível |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Altura: 100 mm |
Adequado para: | Adequado para largura/profundidade: 800 mm |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Emb.: | 2 unid. |
Adequado para: | para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177985483 |
ETIM 8: | EC000721 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | VX base/plinth trim panel with brush strip, for width/depth: 800 mm |