Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação Montagem fácil e simples Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito |
---|---|
Material: | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm |
Superfície: | Acabamento polido (grão 400) |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX Altura: = 1.800 mm Profundidade: = 500 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 19 kg |
EAN: | 4028177921467 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descrição do produto: | Lateral VX parafusada para AxP: 1800 x 500 mm, aço inoxidável 1.4301 |