Mais informação
Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens. |
---|---|
Vantagens: |
Atende às exigências da norma UL 508 A Junto com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, também atende aos requisitos de sistemas modulares Instalação opcionalmente no lado direito ou esquerdo do armário. Esta cobertura transforma qualquer armário modular padrão de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada. Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem, a superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada até 14% Dois recortes para chaves seccionadoras no lado da frente para montagem em diversas alturas |
Aplicações: |
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tipo 1 e 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para o tipo 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para o tipo 12 Siemens: mecanismo com cabo tipo Bowden - kits completos 3VA9137-0CK12 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9137-0CK72 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado 3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado Siemens: mecanismo com profundidade variável – kits completos 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84 |
Material: | Chapa de aço de 1,5 mm |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação. |
Dimensões: |
Largura: 103 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 500 mm |
Nota: | Montagem da cobertura somente em um armário com porta única com quadro de reforço |
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E: | Type 1, 12 |
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529: | IP 55 em combinação com os armários da série VX |
Protection category NEMA: | NEMA 12 (em combinação com os armários da série VX) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 19 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177921061 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descrição do produto: | Cobertura de chave seccionadora VX, LxAxP: 125 x 2000 x 500 mm |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
Especificações técnicas:
DE
|
---|---|
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|