Mais informação
Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.
Número de packs*
* Pack de venda = 10 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para montagem posterior em portas parciais. As réguas perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas, como canaletas de cabos, suportes de conduítes, etc., na parte interna das portas. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm. |
---|---|
Material: | Chapa de aço de 1 mm |
Superfície: | Galvanizado |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Comprimento: | 198 mm |
Indicação de montagem: |
Para armários com largura de 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206 Para armários com largura de 1200 mm: 2 x 9681.206 |
Dimensões: | Comprimento: 198 mm |
Adequado para: | Largura: = 400 mm |
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS: | 200 ‐ 800 mm |
Emb.: | 10 unid. |
Peso/embalagem: | 0,64 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177930353 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
Descrição do produto: | SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm |