Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Modelo: | com visor |
---|---|
Descrição do produto: | Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A. |
Material: |
Chapa de aço de 2 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
Superfície: | Pintura texturizada |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Porta parcial Régua de divisão Dobradiças Peças de fecho Inclui material de fixação |
Nota: | Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130° |
Fecho: | Quantidade de fechos: 2 |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 600 mm |
Adequado para: | Largura: = 600 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 54 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 7,98 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177928770 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |
Descrição do produto: | VX Partial door, WH: 600x600 mm, with viewing window sheet steel |