Primer primene

AC kombinator za fotonaponske projekte

Naziv: AC razvod

Ekosistem: Obnovljiva energija

Oblast primene: Fotonaponski sistemi

Ključne činjenice: Unapred konfigurisano rešenje za izradu AC razvoda, kao zaštita između invertora i mrežnog priključka. Posebno razvijeno za fotonaponske sisteme u paralelnom radu sa mrežom, bazirano na AX kompaktnom ormanu sa Ri4Power 185 mm sabirničkim sistemom za distribuciju struje, ispitano prema IEC 61439-1:2020-05 (Izdanje 3.0) / EN 61439-1.2011 i IEC 61439-2:2020-07 (Izdanje 3.0) / EN 61439-2.2011.

Unapred konfigurisano rešenje za izradu AC razvoda, kao zaštita između invertora i mrežnog priključka – idealna, individualno prilagodljiva osnova za vaše projektovanje.

Ovaj primer primene je posebno razvijen za fotonaponske sisteme > 30 kVA u paralelnom radu sa mrežom i baziran je na AX kompaktnom ormanu 1281.000 sa Ri4Power 185 mm sabirničkim sistemom za distribuciju struje, ispitano prema IEC 61439-1-2. Odgovarajući filter ventilatori i grejač ormana za klimatizaciju, kao i kompaktni prekidači, NH osigurač-rastavljači i zaštita od prenapona su uključeni u projekat. Nazivni napon 400 V, nazivna struja kombinacije sklopnih uređaja do 630 A. 

Dobijate kompletan Eplan projekat uključujući dokumentaciju i digitalni blizanac AC razvoda. Ovaj primer primene možete brzo i udobno prilagoditi vašim potrebama. Tako štedite dragoceno vreme već u inženjeringu i oslanjate se na siguran i proveren sistem.  

Vašu montažu takođe višestruko ubrzavate, jer se opremanje AX ormana može vršiti bez ručne obrade – bez bušenja, bez štancovanja, bez sečenja. Izgradnja upravljačkog dela se vrši nezavisno od ormana na zasebno ugradivoj šasiji. To omogućava punu pristupačnost svim radnim sredstvima i jednostavnu demontažu i ponovnu montažu upravljačkog dela. Želite da budete još brži? Onda neka vaš individualno planirani AX bude direktno predmontiran u Rittal Application Center Gera – ušteda vremena na celoj liniji.

Vaše prednosti

  • Individualno rešenje u rekordnom roku na bazi unapred planiranog rešenja
  • Proveren sistem sa međusobno usklađenim komponentama
  • Brza i pouzdana isporuka
  • Mogućnost predmontaže u Rittal Application Center Gera

Napomene

  • Kod spoljašnjeg postavljanja mora se obezbediti zaštita od direktnog sunčevog zračenja, kiše i snega.
  • Lista proizvoda se može jednostavno uvesti u korpu u Online Shop-u.

Downloads