Znamo šta vas pokreće.

Rešenja za vaše izazove.

Rešenja

Za industriju i IT

Bez obzira u kojoj grani industrije radite ili sa kojim izazovima se trenutno suočavate. Zajedno sa jakim partnerima kao što je Eplan, Rittal želi da vam pomogne da ih uspešno savladate konkretnim ponudama rešenja.

Rešenja industrija

Ovako digitalizacija postaje priča o uspehu

Slažemo se: Ako kompanije žele trajno da osiguraju svoje poslovanje, moraju doslednije nego ikada pristupati pojednostavljenju svojih procesa uz kontinuirane podatke i standardizovane procese i rešenja. Uz to dolazi i činjenica da kompanije moraju povezati ekonomiju i ekologiju u kontekstu povećane pažnje za zaštitu klime i njene hitnosti.

Zato smo razvili fleksibilan sistemski modularni sistem, pomoću kojeg se mogu realizovati i individualna rešenja po meri. Pri tome je naš fokus na tome da optimalno podržimo vaše lance vrednosti i procese. Gde industrija i IT srastaju, Rittal isporučuje odgovarajuće rešenje.

Energetska efikasnost

Održivost se isplati

Sa energetski efikasnim rashladnim uređajima i rešenjima za klimatizaciju kompanije realizuju visoke potencijale uštede – kako u troškovima tako i u svom CO₂ otisku.

Cooling units, Thermoelectric Cooler

VX25 Blue e+ integration solution

The product is the perfect symbiosis of the VX25 baying enclosure system and Blue e+ cooling unit. Just one Model No. provides an enclosure with integral cooling unit, boasting all the benefits of Blue e+ Technology.

Nestlé Švajcarska

Energetska efikasnost za prženu kafu

U prehrambenoj industriji nije potrebna samo procesna toplota, već se mora neprestano hladiti – što je moguće energetski efikasnije. Ne samo da hladno skladištenje ili brzo zamrzavanje namirnica zahteva mnogo energije, već i hlađenje električnih...

Rešenja IT

Fleksibilno i moćno

Osnovu naših IT rešenja čine moćni mrežni i serverski ormani svih veličina – od primene u pojedinačnom ormanu do potpuno izgrađenog data centra. Nudimo rešenja duž celog lanca vrednosti počevši od konfiguracije preko proizvodnje, logistike i eventualno naknadne obrade kod kupca do pametnih rešenja za održavanje i servis.

RiMatrix Micro Data Center

Kompaktan u dizajnu, veliki u performansama

RiMatrix Micro Data Center je majstor prilagođavanja među kompaktnim IT infrastrukturama i impresionira unapred konfigurisanim rešenjima koja se modularno mogu prilagoditi. Sa integrisanim hlađenjem, napajanjem i bezbednosnim funkcijama omogućava brzu...

Edge Computing

Sa Edge Computing-om spremni za digitalnu transformaciju

Edge Computing stvara preduslove za aplikacije u realnom vremenu i Industriju 4.0. Mnoge branše i kompanije već danas profitiraju od toga što im Rittal stavlja na raspolaganje ovu moćnu tehnologiju.

Zdravstvo

Mi smo spremni za Digital Health

Digitalizacija je u procesu da iz temelja preokrene zdravstvo. E-Health treba da igra važniju ulogu u zdravstvenoj zaštiti.