Naziv: DC razvod
Ekosistem: Obnovljiva energija
Oblast primene: Fotonaponski sistemi
Ključne činjenice: Unapred konfigurisano rešenje za izradu DC razvoda, koji je koncipiran za kombinaciju više stringova solarnih modula. Opremljen nosačima osigurača za fotonapon, DC rastavljačima opterećenja, bazirano na AX plastičnom ormanu sa 1-polnim nosačem sabirnica.
Unapred konfigurisano rešenje za realizaciju DC razvoda – idealna, individualno prilagodljiva osnova za vaše projektovanje.
Ovaj primer primene je posebno razvijen za upotrebu u fotonaponskim sistemima. Konfiguracija je bazirana na AX plastičnom ormanu 1468.000 sa 1-polnim nosačem sabirnica 9340.030. Nazivni napon 1500 V DC, nazivna struja kombinacije sklopnih uređaja do 315 A.
Zaštita od prenapona i kratkog spoja u PV aplikacijama. Ovo sprečava oštećenja na modulima i štiti kablove. Stepen zaštite IP 66, idealno za spoljašnju primenu. Zaštita od prenapona i kratkog spoja takođe značajno doprinosi dugovečnosti i sigurnosti sistema.
Dobijate Eplan projekat uključujući dokumentaciju i digitalni blizanac DC razvoda. Ovaj primer primene se zatim može brzo i udobno prilagoditi vašim potrebama. Tako štedite dragoceno vreme već u fazi inženjeringa i možete se osloniti na siguran i proveren sistem. Takođe se montaža značajno ubrzava, jer AX plastični orman omogućava unutrašnju ugradnju bez dalje obrade – bez bušenja, bez štancovanja, bez sečenja.