Naziv: Elektrolizer
Ekosistem: Vodonik
Oblast primene: Proizvodnja vodonika
Ključne činjenice: Unapred konfigurisano rešenje za izradu elektrolizera, sa VX IT 482,6 mm (19") unutrašnjom ugradnjom, individualna konfiguracija sa različitim opcijama veličine, modularno. Kod većih potreba mogu se dodati više modula elektrolizera. Osnova za isplativu proizvodnju zelenog vodonika. Dodatno ventilatori za regulaciju unutrašnje temperature ormana.
Unapred konfigurisano rešenje za realizaciju elektrolizera – idealna, individualno prilagodljiva osnova za vaš projekat zelenog vodonika.
Ovaj primer primene je posebno razvijen za proizvodnju zelenog vodonika. Konfiguracija je bazirana na VX IT ormanu 5309.190 sa priborom.
Opremljen termostatom, posebno je pogodan za upravljanje ventilatorima, grejačima i izmenjivačima toplote. Termostat se takođe može koristiti kao davač signala za nadzor unutrašnje temperature ormana.
Dobijate Eplan projekat uključujući dokumentaciju i digitalni blizanac reka elektrolizera. Ovaj primer primene se zatim može brzo i udobno prilagoditi vašim specifičnim potrebama. Štedite dragoceno vreme već u fazi inženjeringa i možete se osloniti na siguran i proveren sistem.