Primer primene

Kontejner za skladištenje energije sa Blue e+

Naziv: Kontejner za skladištenje energije sa Blue e+

Ekosistem: Baterijski sistem za skladištenje energije

Oblast primene: Tehnologija hlađenja

Ključne činjenice: Unapred konfigurisano rešenje za kontejnere za skladištenje energije sa visoko efikasnom tehnologijom hlađenja za smanjenje vašeg CO2 otiska. Zahvaljujući fleksibilnom konceptu, rešenje možete jednostavno i modularno prilagoditi vašim zahtevima. Rekovi se mogu individualno proširiti različitim šinama i policama, tako da se mogu koristiti različiti tipovi baterija.

Na raspolaganju su vam različite veličine kontejnera

  • 40 ft 3 x 3 kontejner (Dubina reka 800 mm)
  • 40 ft ISO HC kontejner (Dubina reka 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3 kontejner (Dubina reka 800 mm)
  • 20 ft ISO HC kontejner (Dubina reka 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 kontejner (Dubina reka 800 mm)
  • 10 ft ISO HC kontejner (Dubina reka 600 mm)

Svi kontejneri su opremljeni efikasnom Blue e+ tehnologijom hlađenja. U zavisnosti od namene, određujete rashladnu snagu pomoću više individualnih uređaja. Zahvaljujući integrisanoj toplotnoj cevi (Heatpipe) rashladnih agregata, potrebno vam je manje energije za potrebnu rashladnu snagu.

Uz primer primene na raspolaganju su vam Rittal crteži i CFD analiza.

Vaše prednosti

  • Modularno rešenje koje jednostavno prilagođavate vašim zahtevima
  • Nezavisno od tipa baterije
  • Optimalno usklađene komponente
  • Visoko efikasna tehnologija hlađenja
  • Niski operativni troškovi povećavaju rentabilnost vašeg sistema za skladištenje

Napomene

  • Rado ćemo vas posavetovati pri individualnom projektovanju kontejnera za skladištenje energije.
    Ka kontaktu

Preuzimanja