Morski vazduh je zdrav! Ono što je sigurno tačno za disajne puteve, ni u kom slučaju ne važi za električne instalacije. Ovde je potrebna optimalna zaštita – po pravilu je to orman koji sigurno štiti elektrotehničke komponente od uticaja okoline. Previsoke ili preniske temperature kao i prašina i vlaga mogu oštetiti elektrotehniku i u najgorem slučaju dovesti do zastoja celokupnog postrojenja. Zahtevi za rešenje ormana dakle snažno zavise od mesta postavljanja i posebno su visoki kod instalacije na otvorenom. Okruženje u kojem su ormani izloženi posebno teškim uslovima je na primer morska luka, jer su slana voda, odnosno aerosoli koji sadrže so u vazduhu, veoma agresivni.
Outdoor ormani za kontejnerski terminal
CSP Zeebrugge terminal se nalazi direktno na najvažnijim plovnim rutama u severozapadnoj Evropi. Ovde pristaju najveći kontejnerski brodovi na svetu. Sedam Super-Post-Panamax-ZPMC portalnih dizalica stoji na raspolaganju u ultramodernom terminalu za utovar ili istovar kontejnera sa brodova.
Za elektrotehnička postrojenja na terminalu, lučki operater je tražio novo rešenje za ormane. „Pored zaštite od uticaja okoline, pre svega je hlađenje komponenti u ormanu bilo veliki izazov za nas“, priča Steven Lowyck, koji je kao inženjer kontrole u CSP Zeebrugge Terminal zadužen za planiranje postrojenja. Nakon detaljnog savetovanja, CSP se odlučio za CS ormane kompanije Rittal, koji su specijalno koncipirani za upotrebu na otvorenom. „Utvrdili smo da izborom ormana sa duplim zidovima prirodna konvekcija – to znači time što se topao vazduh između zidova penje nagore – može obezbediti dovoljno hlađenje za našu primenu“, navodi Lowyck jednu od prednosti: „Podrazumeva se da se to pozitivno odražava na naš energetski bilans.“
U suprotnosti sa starim polietilenskim ormanima koje smo do sada koristili, CS ormani kompanije Rittal ne pokazuju nikakve znakove starenja.
Ormani za spoljašnju instalaciju na terminalu kompanije CSP moraju ispunjavati različita svojstva. U to spadaju na primer visoka otpornost na koroziju, IP stepen zaštite od najmanje IP 55, zaštita od provale do RC 4 kao i širok temperaturni opseg primene. Rittal CS ormani optimalno ispunjavaju ove zahteve. Konstrukcija sa duplim zidovima ne samo da olakšava prirodnu konvekciju, već i smanjuje efekat direktnog sunčevog zračenja. Pored toga, ormani se odlikuju multifunkcionalnim konceptom krova, koji unaokolo štrči preko ivice ormana. Integrisane mogućnosti transporta i mnoge prednosti montaže, koje omogućavaju jednostavnu unutrašnju izgradnju, dodatni su plusevi sistema.
Robusni i dugotrajni
„Prema navodima kompanije Rittal, CS ormani imaju vek trajanja od više od 20 godina“, kaže Lowyck: „To smo želeli da sami vidimo u praksi.“ Zajedno sa Rittal menadžerom naloga, zaposleni iz CSP-a su zbog toga posetili više referentnih lokacija i tamo su mogli da utvrde da su se ormani nakon više od 13 godina još uvek nalazili u optimalnom stanju. „I zbog toga smo se odlučili za Rittal. A sa pločama za uvod kablova koje se jednostavno i sigurno zatvaraju, ovi ormani su definitivno zaptiveni. Unutra se ne može naći ni paukova mreža“, zaključuje Lowyck.