„Mašine rade skoro sve same.” – to kaže Oliver Curty, zaposleni u Elpex AG o radnim procesima u svojoj kompaniji. Od 2016. godine švajcarski proizvođač upravljačkih i razvodnih postrojenja se oslanja na automatizaciju u proizvodnji. Upravo u izradi razvodnih postrojenja automatizacija je zlata vredna: Skoro polovina vremena proizvodnje se do sada trošila na ožičenje. Kod tipičnog ormana ožičenje traje do 54 sata. Za Elpex, koji svoje proizvode isporučuje prehrambenoj, automobilskoj i građevinskoj industriji, ali i proizvođačima mašina i automatizacije, to je veoma dugotrajan proces. Jedna mogućnost da se ovaj radni korak učini efikasnijim je potpuno automatska mašina za konfekcioniranje žica Wire Terminal WT 36, koja se odnedavno koristi u Elpex-u. Sa Rittal i EPLAN proizvodima kompanija uspeva da optimizuje sve procese duž lanca stvaranja vrednosti. Pored Wire Terminal WT 36, proizvođač upravljačkih i razvodnih postrojenja koristi softver EPLAN Electric P8 u kombinaciji sa EPLAN Pro Panel Professional. Pored toga, koriste se centar za sečenje Secarex AC 15 i centar za glodanje Perforex BC 1001 HS kompanije Rittal Automation Systems.
Potpuno je drugačiji osećaj da sa Wire Terminal WT36 sada sve ide automatski.
Kroz Wire Terminal se automatizuje ožičenje. Time su moguća velika povećanja efikasnosti u procesu. Konfekcioniranje žica se pomoću mašine vrši osam puta brže nego kod konvencionalne metode. Oznaka WT36 stoji za broj žica koje se mogu proizvesti pomoću uređaja za konfekcioniranje žica. Tako je moguće bez prepravke automatizovano proizvesti 36 različitih žica sa presecima od 0,5 mm² do 6 mm² i različito ih štampati u crnoj i beloj boji. Wire Terminal obavlja više radnih koraka u jednom uređaju: Sečenje na dužinu, skidanje izolacije i krimpovanje se vrše bez potrebe da zaposleni interveniše. Dok su ovi koraci ranije morali da se obavljaju ručno, zaposleni u Elpex-u su sada znatno rasterećeni i mogu se posvetiti drugim zadacima. Pomoću mašine se konfekcioniraju žice za 400 ormana godišnje. Kod ručnog ožičenja to znači da je pri 54 radna sata po ormanu potrebno 21.600 sati. Sa Wire Terminal-om rad se može obaviti osam puta brže – za samo još 2.700 sati.
Bez podataka, međutim, ne bi bilo moguće tako efikasno koristiti uređaj za konfekcioniranje žica. Elpex je za to već postavio kamen temeljac sa EPLAN Electric P8 i Pro Panel-om. Time se vrši elektro planiranje i planiranje montaže, tako da se nakon toga potrebni podaci – uključujući dužine žica, preseke, boje ili obradu krajeva žica – mogu besprekorno preneti na Wire Terminal. „Ranije smo morali ili sve da radimo ručno ili da to dodelimo eksterno. Sada zahvaljujući trima mašinama možemo sve sami da radimo i pri tome još da pratimo svaki korak”, smatra Oliver Hirsiger.
Ubrzanje procesa kroz efikasnost
Automatizacija u Elpex-u osigurava uštedu velikog dela radnog vremena. Kroz umrežavanje sa EPLAN proizvodima zaposleni uvek imaju u vidu celokupan proces i zahvaljujući visokom kvalitetu Wire Terminal-a mogu biti sigurni da će dobiti standardizovane žice za dalju obradu. To ne samo da smanjuje vreme proizvodnje, već pojednostavljuje radni proces i osigurava viši kvalitet.
Pregled
- Projekat
- Elpex AG
- Lokacija
- Kirchberg, Švajcarska
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izazov
Brži radni procesi pri ožičenju
- Rešenje
Optimizacija svih procesa duž lanca stvaranja vrednosti sa proizvodima kompanija Rittal Automation Systems i Eplan
Wire Terminal WT 36, EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel Professional, centar za sečenje Secarex AC 15 i centar za glodanje Perforex BC