Gemamex Motion Co.

VX25 za brzo punjenje električnih autobusa u Sofiji

30 električnih autobusa obavlja svoju službu u bugarskoj prestonici Sofiji. Infrastruktura za punjenje sastoji se i od Rittal VX25 ormana koji su specijalno za Gemamex, proizvođača stanica za brzo punjenje, spojeni u kombinaciju od 3 ormana.

Elektromobilnost je velika tema upravo za gradska saobraćajna preduzeća širom sveta. Početkom 2020. Stolichen Avtotransport, javno autobusko preduzeće bugarske prestonice Sofije, pustilo je u rad 30 električnih autobusa. Autobusi dolaze iz kompanije Chariot Motors, a stanice za brzo punjenje iz kompanije Gemamex Motion Co.

Ove stanice su sopstveni razvoj zasnovan na tehnologiji pretvarača i mogu puniti kako superkondenzatorske tako i litijum-gvožđe-fosfatne baterije. Stanice su dizajnirane za AC ili DC napajanje i dostupne su za snage do 450 kW po modulu.

"Veoma cenimo pomoć tima Rittal Bugarska koji nas je podržao u konstrukciji ormana i kasnijoj logističkoj podršci. Naše stanice za punjenje su u funkciji u pet visoko industrijalizovanih evropskih zemalja i pozitivno su ocenjene kako u pogledu funkcionalnosti tako i u pogledu konstrukcije i kvaliteta izrade."
Georgi Genchev, generalni direktor kompanije Gemamex Motion Co.

Tri ormana postaju jedan

Za stanice za punjenje gradskih autobusa specijalno je razvijena konstrukcija „Tip 3 u 1" za spoljašnju upotrebu. Sastoji se od tri spojena VX25 ormana sa krajnjim dimenzijama 1.200x2.200x1.400 mm (Š/V/D).

U ormanima se nalaze, na primer, elektrika, frekventni regulatori kao i tri transformatora od po 150 kVA. Upravljanje stanicama se vrši preko SPS-a, senzorskog video terminala kao i specijalnih uređaja za signalizaciju i komunikaciju. Orman poseduje sopstvenu klimatizaciju koja se sastoji od specijalnog klima uređaja za postavljanje na otvorenom, industrijskih ventilatora sa spoljašnjom rešetkom i filterom kao i grejača, koji moraju raditi u temperaturnom opsegu od -35 do +45 stepeni. Zahvaljujući velikom izboru Rittal komponenti, Gemamex može bez problema da realizuje veliku raznovrsnost stanica za punjenje za različite vrste snaga, uključujući visok stepen IP zaštite i privlačan dizajn zahvaljujući plastifikaciji. Stabilna konstrukcija prihvata komponente ukupne težine od 2.600 kg. „Skoro 80 procenata strukturnih elemenata potiče iz Rittal-a, što je smanjilo broj dobavljača i dovelo do uštede vremena u našem procesu proizvodnje kao i do smanjenja troškova konstrukcije i materijala“, priča Georgi Genchev, generalni direktor kompanije Gemamex Motion Co.

Pregled

Projekat
Gemamex Motion Co.
Lokacija
Sofija, Bugarska
Podružnica
Infrastructure-Telecommunications
Automotive-Industry
Izazov

Siguran smeštaj elektrike, frekventnih regulatora kao i transformatora

Postavljanje na otvorenom

Velike temperaturne oscilacije od -35 do 45 stepeni Celzijusa

Rešenje

Tri VX25 spojena su u jedan orman

Visok stepen IP zaštite

Zahvaljujući stabilnoj konstrukciji mogu se prihvatiti komponente ukupne težine od 2.600 kilograma

Ušteda vremena u procesu proizvodnje

Smanjenje troškova konstrukcije i materijala