Trenutno 2.800 malih hidroelektrana u Austriji isporučuje struju u javnu mrežu za snabdevanje. Da bi to funkcionisalo, potrebna je i funkcionalna elektrotehnička oprema. Nju već tri godine isporučuje H&W Control GmbH. „U saradnji sa proizvođačima turbina mnogo isporučujemo u inostranstvo i imamo udeo izvoza od oko 75 %“, pričaju inž. Rainer Huber i Christian Wieland, direktori preduzeća.
Rittal „podržava“ proizvođače rasklopnih postrojenja pri planiranju i realizaciji ormana – ponuda koju rado koristimo.
Evropski kvalitet se računa
U novembru 2015. godine, postrojenje na najvišoj planini Paname, Volcán Barú, pušteno je u rad. U Južnoj Americi je značaj evropske opreme i poverenje u standarde veoma visoko. Kod ormana se H&W Control stoga oslonio na nemački kvalitet kompanije Rittal. Pet polja – tri za upravljanje energijom sa sistemom sabirnica RiLine 1600 A i dva polja za upravljanje postrojenjem – isporučeno je u Panamu.
Brža izgradnja postrojenja
„U Enstalu se radilo o reviziji električne opreme male hidroelektrane koja postoji od 80-ih godina“, opisuje Christian Wieland, direktor H&W Control, jedan domaći projekat. Kako bi vreme zastoja elektrane bilo kratko, H&W Control je koristio novi Rittal 185 mm sistem sabirnica. Rainer Huber, takođe direktor H&W Control GmbH, kod toga posebno ceni to što je tako kompaktan i što se uštedom prostora i troškova ima velika prednost u odnosu na konkurenciju.