Helmut Hund GmbH

U lovu na polen sa najvišeg vrha Nemačke

Alergija na polen je pošast čovečanstva. Kako bi se preciznije i brže predvidelo kuda se kreću alergeni, kompanija HUND je razvila automatski sistem za monitoring polena. Između ostalog, jedan sistem treba da vrši merenja sa najviše tačke u Nemačkoj. Međutim, na Cugšpicu, u spoljašnjem prostoru istraživačke stanice Šnefernhaus, vladaju snažni vetrovi i niske temperature. Za osetljivu tehniku to znači da joj je potreban orman koji u svakom trenutku pruža optimalnu radnu klimu.

Pregled

Projekat
Sistem za merenje polena na Cugšpicu
Lokacija
Wetzlar , Nemačka
Podružnica
Electrical-and-Automation
Izazov

Na Cugšpicu je trebalo instalirati sistem za merenje polena koji automatski analizira aeroalergene u spoljašnjem vazduhu.   

Pošto na Cugšpicu vladaju ekstremni vremenski uslovi, morao se pronaći orman koji tehniku može sigurno zaštititi od jakog vetra, snega, kiše, UV zračenja, temperaturnih oscilacija od -30° do +60° C, pa čak i od odrona kamenja.
Otežavajuća okolnost je bila ta što se za analizu mora usisavati hladan spoljašnji vazduh u orman, dok osetljiva tehnika ne podnosi minus temperature.  
 

Rešenje

Rittal orman za spoljašnju montažu CS Toptec: Može da izdrži ekstremne uslove na Cugšpicu.

CS Toptec pored toga nudi dovoljno mogućnosti za nadogradnju. U njega su mogle da se integrišu grejana usisna cev, unutrašnje grejanje uređaja i grejanje mikroskopa.
 

Sigurno zaštićen pomoću Rittal CS Toptec ormana, naš POMO je spreman da prikuplja podatke o polenu na Cugšpicu, na visini od 2.650 m.
Dr. Stefan Schäfer, Helmut Hund GmbH

Kompanija Helmut Hund GmbH je razvila AI algoritam koji može automatski da razlikuje i broji polen i spore. Do sada su za to bili neophodni ljudsko oko i mikroskop. Međutim, time se nisu mogle davati pravovremene detaljne prognoze za alergične osobe. S druge strane, novi sistem može u realnom vremenu pružiti informacije o stvarno prisutnom polenu i sporama. U kombinaciji sa vremenskim podacima o jačini i pravcu vetra, ova predviđanja su zlata vredna. Ali lokacija primene na Cugšpicu zahtevala je i posebne karakteristike od ormana. On mora ne samo da poseduje najvažnija odobrenja za spoljašnju upotrebu protiv spoljnih uticaja, već i da obezbedi odgovarajuću klimu u unutrašnjosti ormana. Kompanija Hund se odlučila za orman za spoljašnju montažu CS Toptec kompanije Rittal, ‚prirodnjaka‘ među ormanima.

CS Toptec poseduje niz dragocenih osobina. Vrata i orman CS Toptec serije imaju duple zidove. Čak i kada sunce jako prži, konstrukcija sa duplim zidovima smanjuje prodiranje toplote. Koncept ormana sa duplim zidovima takođe sprečava stvaranje kondenzata. Istureni krov za kišu drži vodu dalje od zaptivki ormana. CS Toptec sa IP55 ima visok stepen zaštite od prašine i mlaza vode. Ovaj ‚prirodnjak‘ je robustan i lak za održavanje. Može da izdrži i jak vetar bez ikakvih oštećenja.

Istovremeno, mogućnosti nadogradnje CS Toptec ormana su velike. Za POMO tim kompanije Helmut Hund GmbH nije bio problem da instaliraju grejače na kritičnim mestima. Tako sada iz krova kompaktnog ormana viri grejana usisna cev. Za zaštitu od hladnoće spolja, tehničari su instalirali unutrašnji grejač uređaja. Jezgro POMO sistema je mikroskop baziran na kameri, čija su osetljiva optika i elektronika zaštićene dodatnim grejačem.

Nakon avanturističkog putovanja vozom, kompaktni samostojeći orman je transportovan iz Grainaua na Cugšpic do istraživačke stanice Šnefernhaus. Tamo je po sunčanom vremenu postavljen i pušten u rad.

Ako se sistem dokaže u ekstremnim uslovima na 2.650 metara visine, služiće kao osnova za uspostavljanje sveobuhvatnog nadzora polena. Jer za razliku od ozona, fine prašine i azotnih oksida, biološke parametre kvaliteta vazduha, kao što su koncentracije polena ili spora buđi, meri samo nekoliko privatnih organizacija, iako više od 80 miliona ljudi širom Evrope pati od aeroalergena. A preciznijim predviđanjima mogu se bolje zaštititi.

Pomoću monitora za polen sada se može automatski saznati koliko polena zapravo leti. Čovečanstvo je dobilo instrument u borbi protiv aeroalergena.