U hitnim slučajevima je uvek tu, u svakodnevici jedva primećeno: svetlo za nuždu u tunelima. U slučaju nesreće pomaže spasiocima da stignu do mesta nesreće, u slučaju požara onima koji beže da pronađu put napolje. Da bi svetlelo i pri nestanku struje, razvodne kutije u železničkom tunelu moraju da izdrže udarne talase vozova koji prolaze velikom brzinom, kao i temperaturne oscilacije, prašinu i prljavštinu. HERMOS Systems GmbH se više od 25 godina oslanja na ormane kompanije Rittal. Oni su robusni, sertifikovani i dugoročno dostupni - kako bi ljudi u svakom trenutku bezbedno izašli iz tunela.
Pregled
- Projekat
- Hermos GmbH/Deutsche Bahn AG
- Lokacija
- različite lokacije,
- Podružnica
- Rail
- Izazov
U tunelima za velike brzine železnice vladaju teški uslovi rada, primenjena tehnika mora odgovarati visokim bezbednosnim zahtevima i imati sertifikate koje zahteva železnica
- Rešenje
AX plastični ormani su testirani na otpornost na usisavanje i pritisak, bez halogena su i ispunjavaju norme UL 94 V-0, UL F1-Outdoor-Rating, UL odobrenje za industrijske ormane, oklopljeno područje stepena zaštite do IP 66/NEMA 4 X i zaštitna izolacija klase II
Koristimo plastične ormane kompanije Rittal od 1999. godine i imamo samo dobra iskustva sa njima.
Na nepristupačnim mestima kao što su tuneli za vozove velikih brzina, opterećenje za tehničke uređaje je visoko. Oni moraju da izdrže udarne talase vozova koji prolaze velikom brzinom, kao i temperaturne oscilacije, podignutu prašinu i vlagu koja prodire u sve pukotine. U slučaju železničkih nesreća ili požara u tunelu, uređaji kao što su sistem za svetlo u nuždi i njegovo napajanje ne smeju da zakažu. Na kraju krajeva, bezbednost putnika i osoblja zavisi od njihove besprekorne funkcije.
Železnica je svesna velike odgovornosti i postavila je visoke prepreke za rad svojih tehničkih uređaja. Brojni propisi i pravilnici utvrđuju tehničke standarde i neophodne sertifikate, oni definišu uži krug odobrenih operatera i dobavljača. Kod izmena na uređaju ili proizvodu, odmah je potrebna nova sertifikacija, koja obuhvata jednogodišnji test u praksi.
Rittal plastični razvodni ormani AX - robusno izrađeni, jednostavni za montažu
HERMOS Systems GmbH je prevazišao sve ove prepreke i decenijama je odgovoran za velike delove sigurnosnog osvetljenja u tunelima Nemačke železnice. Od 1999. godine HERMOS koristi razvodne ormane kompanije Rittal kao kućište za napajanje svetiljki, a od nedavno plastične razvodne ormane serije AX. Jer su robusno izrađeni, jednostavno i brzo se montiraju. Dugoročno su dostupni i obimno sertifikovani. „Koristimo ih jer imaju sve sertifikate“, kaže Veit Demel, direktor kompanije HERMOS Systems GmbH. A od toga su neki neophodni: Da bi izdržali udarne talase vozova koji prolaze velikom brzinom, potreban je dokaz o otpornosti na usisavanje i pritisak. Za to je Rittal podvrgao plastične ormane složenom ispitivanju otpornosti na usisavanje i pritisak u vazdušnom tunelu. Pošto ormani u području portala vise pod vedrim nebom, izloženi su bez zaštite vremenskim prilikama kao i temperaturama između −20 i +40 stepeni Celzijusa. Sa UL F1-Outdoor-Rating-om Rittal može da dokaže da AX ormani bez oštećenja izdržavaju UV zračenje, vlagu i uslove pod vodom. U oklopljenom području ormani čak odgovaraju stepenu zaštite IP 66/NEMA 4 X. To znači da su zaštićeni od kovitlajuće prašine i vode, od korozije, stvaranja leda i curenja ulja. I ako bi u tunelu jednom došlo do požara, ne oslobađaju se korozivni i toksični gasovi, jer su plastični ormani od materijala bez halogena i ispunjavaju normu UL 94 V-0 u ponašanju pri požaru. Oni naravno imaju UL odobrenje za industrijske ormane. Pored toga, svi provodni delovi imaju pojačanu zaštitnu izolaciju klase II.
Tako su se Rittal i HERMOS temeljno pobrinuli da se svetlo za nuždu u tunelu nikada ne ugasi.