99,982 procenta raspoloživosti odnosno downtime od samo 1,6 sati godišnje – to su zahtevi Uptime Institute-a za Tier III sertifikaciju data centra. Opremiti novi data centar u postojećoj zgradi tako da se ispune ovi strogi zahtevi – pred tim izazovom se našla National Bank of Kuwait.
Osnovana 1952. godine, to je prva nacionalna banka u Kuvajtu i kao takva zavisi od brzih i visoko raspoloživih poslovnih procesa i IT okruženja otpornog na otkaze. Zajedno sa Rittalom, Bank of Kuwait je razvila koncept za visoku raspoloživost i otpornost data centra na otkaze. U glavnom data centru modularni UPS obezbeđuje premošćavanje u slučaju nestanka struje, koji prema zahtevima Uptime Institute-a mora premostiti nestanak struje do 72 sata. Hlađenje i distribucija el. energije realizovani su sa Rittal proizvodima i višestruko su dimenzionisani za Tier III sertifikaciju. Nadzor parametara kao što su temperatura, pristup ili vlažnost vazduha u data centru preuzima Rittal sistem za nadzor Computer Multi Control III (CMC III). Izmerene vrednosti se konsoliduju i obrađuju u centralnoj jedinici. Zatim se preko SNMP protokola integrišu u Rittal DCIM rešenje RiZone, koje kontinuirano prati podatke i u slučaju potrebe aktivira alarm.
Korišćeni IT čileri su dimenzionisani za nazivnu rashladnu snagu do 1.200 kW i u N+1 konfiguraciji, i hlade IT sisteme sigurno od otkaza – čak i pri spoljašnjoj temperaturi do 52 stepena Celzijusa. Pored toga, Bank of Kuwait se odlučila za rezervni data centar sa IT ormanima, hlađenjem prostorije i zatvaranjem zona. I ovde CMC III i RiZone preuzimaju nadzor data centra.