U švajcarskom gradu Šafhauzenu gradi se fudbalski stadion pogodan za Super ligu sa preko 8.000 mesta za gledaoce. Stadion je multifunkcionalan i stoga upotrebljiv i za velike manifestacije. U omotaču stadiona se pored toga iznajmljuju prodajni i kancelarijski prostori. Ogroman fotonaponski sistem integrisan u krov proizvodi znatan deo potrebne energije. Za novogradnju stadiona, profesionalci švajcarske kompanije Pezag Elektro AG bili su odgovorni kako za koncepciju tako i za izvođenje celokupne distribucije energije. Osvetljenje, sistemi ulaznica, navodnjavanje, protivpožarna zaštita ili ketering: u jednom stadionu se energija dovodi i upravlja u najrazličitijim oblastima. Da bi kasnije sve funkcionisalo besprekorno, mora se precizno planirati. U tu svrhu Pezag Elektro AG se oslanja na jake partnere kao što je Rittal.
Saradnja između Rittala i naših zaposlenih je usklađena do najsitnijih detalja. Brza i profesionalna podrška u svim slučajevima, obiman asortiman sa proverenim proizvodima najboljeg kvaliteta i posvećeni profesionalci koji omogućavaju skoro sve – tako je saradnja sa Rittalom zabavna!
Sertifikovana, fleksibilna kompletna rešenja
Planiranje distribucije energije za zgradu stadiona, infrastrukturu kao i upravljanje celokupnim postrojenjima su kod ovakvog projekta izuzetno kompleksni. Na stadionu Šafhauzen struja se vodi od velikog glavnog razdelnika do oko 25 podrazdelnika. Odavde se vrši fina distribucija koja obezbeđuje svetlo, toplotu ili hlađenje kao i rad postrojenja u svim oblastima. Propisi su strogi, smele su se ugrađivati samo sertifikovane komponente. Takođe je automatizacija zgrade – od upravljanja kućnom tehnikom pa sve do upravljanja osvetljenjem stadiona – bila veoma zahtevna.
Da bi zadovoljila stroge zahteve, Pezag Elektro AG se oslonila na partnera Rittal. Ovaj sistemski ponuđač pružio je podršku pri celokupnom planiranju distribucije i upravljanja energijom kao i pri izboru proizvoda. Rittal je isporučio Ri4Power ISV instalacioni razdelnik sa novim ormanima, TS 8 ormane, četiri krovna ventilatora sa EC tehnologijom, koncept klima-modula, NH rastavljače, profilna vrata kao i Maxi PLS sisteme.
Zajedno do uspeha
Kod projekta stadion Šafhauzen Rittal je stajao uz Pezag Elektro AG sa brzom i jednostavnom podrškom. Zahvaljujući brzim isporukama proizvoda, Pezag Elektro AG je mogla da završi distribuciju energije za stadion u roku i da obezbedi neophodan dokaz o tipu konstrukcije.
Pregled
- Projekat
- Pezag Elektro AG
- Lokacija
- Bišofcel, Švajcarska
- Podružnica
- Infrastructure-Telecommunications
- Izazov
- Planiranje distribucije i upravljanja energijom za fudbalski stadion uklj. korišćenje omotača
- Izgradnja isključivo sa sertifikovanim kvalitetnim postrojenjima
- Rešenje
- Ri4Power ISV instalacioni razdelnik sa 9 ormana (uklj. usponske vodove)
- Krovni ventilatori sa EC tehnologijom, koncept klima-modula
- Maxi PLS sistemi 1600 A i 3200 A, NH rastavljači vel. 000-3, profilna vrata