Kada hit „Last Christmas“ zazvuči sa zvučnika u restoranima, robnim kućama ili na božićnim vašarima, godišnje se generiše osam miliona tantijema – dakle učešće u dobiti, koje se za života isplaćuje umetniku, a kasnije – kao u ovom slučaju – njegovim naslednicima.
Kako bi se zaštitila prava švajcarskih muzičara na njihove tantijeme, 1923. godine osnovana je SUISA (od SUISse Auteurs), zadruga autora i izdavača muzike. Danas je u njoj organizovano preko 37.000 kompozitora, tekstopisaca i muzičkih izdavača. Za upravljanje brojnim licencama i naplatu zakonskih naknada čim se muzička dela izvode na bini, radiju ili televiziji, moderna IT oprema sa efikasnom infrastrukturom je osnovni preduslov. Nju je Rittal stvorio prilikom modernizacije data centra na lokaciji u Cirihu u uskoj saradnji sa SUISA-om.
Sigurno ćemo osetiti da štedimo novac i istovremeno činimo dobro za životnu sredinu.
Sigurnost i nezavisnost zahvaljujući sopstvenom data centru
Izazov se sastojao u tome što je data centar poticao iz 60-ih godina i što se cela površina od 150 m2 hladila kako se serveri ne bi pregrejali. Tomas Lagler, IT menadžer projekta u SUISA-i, objašnjava: „U suštini, morali bismo da hladimo samo prostoriju od možda 15 m2. Dakle, to nije bilo ni ekonomski ni ekološki smisleno.“ Stoga je SUISA krajem 2016. odlučila da modernizuje data centar. Pritom je trebalo odustati od autsorsinga i zadržati infrastrukturu u kući. Kao razlog za to Lagler navodi želju za sigurnošću i nezavisnošću od jednog provajdera. Zahtevi prema Rittalu bili su energetski efikasno hlađenje kao i optimizacija ranog otkrivanja, odnosno gašenja požara.
Odvođenje toplote na mestu nastanka
Da li kompanija ciljano hladi pojedinačne rekove, radi sa rednom klimatizacijom ili klimatizuje celu tehničku prostoriju, može se odlučiti individualno prema potrebi. Rashladni uređaji montirani direktno na IT rek, na primer, odvode toplotu direktno na mestu nastanka i stoga su posebno efikasni. Koncept koji je ubedio SUISA-u. „Drugi ponuđači su samo odmahivali glavom jer su sa postojećim duplim podom zatekli dobru polaznu situaciju. Za njih je bilo jasno da se može nastaviti sa starim konceptom i dodatno raditi sa odvojenim hladnim/toplim prolazom rekova“, izveštava Tomas Lagler. Međutim, Rittalov koncept predviđa nešto drugo. Kod SUISA-e su postavljena četiri TS IT reka sa po dva Liquid Cooling Packages (LCP) CW plus jednim IT čilerom. LCP koriste hladnu vodu kao rashladni medijum i mogu savladati i veoma velika toplotna opterećenja do 55 kW po reku. Zasniva se na izmenjivaču toplote vazduh/voda, koji koristi hladnu vodu za hlađenje zagrejanog vazduha IT reka. Zadana vrednost je uvek temperatura ulaznog vazduha u server, koju kupac može slobodno podesiti. Trenutno Američko udruženje inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju, skraćeno ASHRAE, preporučuje temperature ulaznog vazduha između 18 °C i 27 °C. Ovu podešenu zadanu vrednost LCP CW reguliše potpuno automatski, tako što protok vode i vazduha prilagođava stvarnim gubicima toplote. Za ovaj sistem u SUISA-i nisu morale biti sprovedene nikakve građevinske mere. Rekovi su sada zatvoreni, odnosno vazdušno odsečeni staklenim vratima. Tako se hlade samo rekovi.
Nadzor i rano otkrivanje požara
Rittal monitoring sistem CMC III je srce nadzora i ranog otkrivanja požara. Sastoji se od centralne procesorske jedinice, koja u data centru interaguje sa različitim senzorima za temperaturu, pristup, curenje, dim/požar i vlažnost u ormanu. Čim u reku postane previše toplo, vrata se automatski otvaraju kako bi se okolni vazduh iz data centra iskoristio za hlađenje.
U prošlosti nisu postojala brojila za struju samo za data centar. Sada se potrošnja može nadgledati i evaluirati sve do serverske jedinice – važan korak ka energetskoj efikasnosti.
Pregled
- Projekat
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Lokacija
- Cirih, Švajcarska
- Izazov
Stari data centar nije odgovarao zahtevima energetske efikasnosti, 150 m² je kompletno hlađeno
Energetski efikasno hlađenje i optimizacija ranog otkrivanja i gašenja požara
- Rešenje
Redna klimatizacija (LCP CW) odvodi toplotu direktno tamo gde ona nastaje (do 55 kW)
Rittal CMC III za rano otkrivanje požara (uklj. senzore za temperaturu, curenje i vlažnost)
Nadzor potrošnje struje sve do poslednje serverske jedinice