Provincija Južna Holandija

Provincija Južna Holandija otvara vodene puteve sa Rittal IT infrastrukturom

Provincija Južna Holandija upravlja i obezbeđuje 78 mostova i prevodnica južnoholandske mreže vodenog saobraćaja. Za upravljanje hidrotehničkim objektima, na primer otvaranje i zatvaranje mostova i prevodnica za prolaz brodova, provincija Južna Holandija je razvila standardno rešenje u kojem se, između ostalog, koriste Rittal proizvodi. Zahvaljujući integrisanom pristupu i doslednom korišćenju sistemskih proizvoda, partner za održavanje EPC Groep može garantovati sigurno, pouzdano i trajno funkcionisanje uz niske troškove održavanja.

U saradnji sa Rittalom dizajniran je sistem za hlađenje koji je direktno priključen na toplotno-rashladno postrojenje.
Tino van As, rukovodilac projekta Uprave za infrastrukturu provincije Južna Holandija
Preostala toplota data centra koristi se za grejanje operativnog centra. To donosi znatnu godišnju uštedu energije.

Daljinsko upravljanje mostovima i prevodnicama

Godine 2006. provincija Južna Holandija odlučila je da daljinski upravlja svojim mostovima i prevodnicama i tako obezbedi nesmetan prolaz brodova na rekama. Od tada su hidrotehnički objekti postepeno povezani preko sopstvene optičke mreže. Elektronsko upravljanje i daljinski nadzor svih povezanih mostova i prevodnica vrši se preko pet kontrolnih centara prema standardizovanom konceptu upravljanja, bezbednosti i održavanja. Jedan od kontrolnih centara nalazi se u futurističkoj zgradi Steekterpoort pored istorijskog pokretnog mosta Gouwsluis u Alphen aan den Rijn-u. Odavde se upravlja sa 24 pokretna mosta u provinciji Južna Holandija. Osmišljen koncept, uprkos isplativom održavanju, obezbeđuje najvišu raspoloživost i sigurnost upravljačke tehnike i omogućava dobar protok saobraćaja na vodenim putevima.

Optimizovana bezbednost i minimizirani troškovi održavanja zahvaljujući standardnim komponentama

Koncept provincije Južna Holandija predviđa isključivo korišćenje standardnih komponenti – počevši od kamera i senzora, preko Rittal TS IT ormana, pa sve do LCP rashladnih jedinica, koje su smeštene u svakom od pet kontrolnih centara. To olakšava rad partnerima za održavanje i minimizira troškove zastoja i održavanja. U tom kontekstu zaključen je i ugovor o servisiranju sa Rittalom, koji podrazumeva da se Rittal servisna organizacija brine za pravovremenu zamenu komponenti osetljivih na smetnje.

Dugovečnost i višestruka korist hlađenja u fokusu

Pri izboru sistema za hlađenje ugrađenog u kontrolne centre za ICT uređaje, pored dugovečnosti, u prvom planu je bila i višestruka korist. Tino van As, rukovodilac projekta Uprave za infrastrukturu provincije Južna Holandija kaže: „2012. godine Rittal je upravo lansirao na tržište LCP hlađenje bazirano na ormanima (rack-ovima). Brzo smo prepoznali prednosti ovog hlađenja koje štedi energiju na nivou IT ormana, ali smo želeli više – tražili smo mogućnosti da ovaj sistem za hlađenje učinimo još trajnijim.“ U saradnji sa Rittalom tada je razvijeno rešenje koje se sastojalo od povezivanja sa termičkim postrojenjem. Preostala toplota data centra koristi se za grejanje operativnog centra. To donosi znatnu godišnju uštedu energije i CO2.

Pregled

Projekat
Provincija Južna Holandija
Lokacija
Hag, Holandija
Podružnica
Infrastructure-Telecommunications
Izazov

Elektronsko daljinsko upravljanje i daljinski nadzor svih povezanih mostova i prevodnica preko pet kontrolnih centara

Najviša raspoloživost upravljačke tehnike

Dugovečnost i višestruka korist sistema za hlađenje u kontrolnom centru

Rešenje

Korišćenje standardnih komponenti: Rittal TS IT ormani, LCP (Liquid Cooling Package) za minimizirane troškove zastoja i održavanja

Visoke godišnje uštede energije

Ugovor o servisiranju obezbeđuje pravovremenu zamenu komponenti osetljivih na smetnje