WUND group

Bez smetnji u uživanje u kupanju

Tamo gde se non-stop obrađuju velike količine podataka kako bi se klijenti mogli osloniti na nesmetane procese, pouzdanost u data centru je kritična za poslovanje. Za svoje banjske komplekse širom Nemačke, WUND grupa se stoga oslanja na samostalne Edge data centre i standardizaciju. Jer sa radnim vremenom od 17 sati dnevno, 365 dana u godini, sve mora funkcionisati besprekorno, od bezgotovinskog plaćanja do navodnjavanja palmi. To je moguće samo zato što se iza kulisa nalazi sofisticirana i visoko efikasna IT infrastruktura kompanije Rittal.

Rittal nas je intenzivno i stručno savetovao. Uvek smo imali utisak da razumeju sa kakvim se izazovima suočava banjski kompleks ove veličine i sa različitim lokacijama. Činjenica da smo, uprkos visokoj standardizaciji, maksimalno fleksibilni u postavljanju i proširenju IT-a, samo nas je potvrdila u našoj odluci.
Franc Hofšteter, Rukovodilac IT-a, WUND Unternehmensgruppe

Visoka dostupnost u neprekidnom radu

Osećaju odmora u termama Euskirchen doprinosi 500 pravih palmi i 1.200 orhideja, kao i temperature vode između 24 i 33 stepena. Ukupno postoji preko 3.000 IP adresa za pumpe i upravljačke elemente – takođe i za 500 palmi, koje se više ne zalivaju ručno, već su povezane na automatizovano navodnjavanje. Tako se sabiraju ogromne količine podataka koje se obrađuju i čuvaju u lokalnom data centru. Međutim, ako sistemi ne funkcionišu besprekorno u svakom trenutku, za operatera mogu nastati finansijski gubici ili čak šteta po imidž. Iz tog razloga je visoka dostupnost podataka bila važan kriterijum odlučivanja za IT infrastrukturu kompanije Rittal. Za modularni, redundantni UPS sistem i distribuciju električne energije na raspolaganju je zasebna tehnička prostorija. Rittal rashladne jedinice Liquid Cooling Packages (LCP) kao i zatvaranje hladnog prolaza obezbeđuju hlađenje u serverskoj sobi zasnovano na redovima rekova. Hladnoća se proizvodi pomoću indirektnog, slobodnog hlađenja.

WUND grupa je želela da upravlja nadzorom i porukama o greškama na više lokacija, da ima posebno kvalitetnu tehnologiju postrojenja, da maksimalno standardizuje IT infrastrukturu i da može da pristupi nadregionalnoj servisnoj mreži. Pošto je visoka dostupnost u radu od 365 dana mogla biti zagarantovana samo uz niske latencije, WUND grupa se odlučila za EDGE rešenje na svakoj lokaciji termi.

Spremni za budućnost zahvaljujući maksimalnoj standardizaciji

Visoka dostupnost je zahtevala samostalne data centre na lokacijama grupe. Kako bi se u slučaju problema moglo brzo intervenisati u svakom trenutku, visoko standardizovani i time gotovo identični data centri predstavljaju veliko olakšanje. Iako pojedinačna postrojenja rade nezavisno jedno od drugog, IT infrastruktura koja se može proširiti u svakom trenutku, kao i pripadajući procesi, značajno pojednostavljuju rad i na kraju su bili presudni za saradnju sa kompanijom Rittal. Pored toga, nove lokacije se mogu bez problema integrisati u postojeći IT pejzaž, a postojeći data centri proširiti.

WUND grupa je želela da upravlja nadzorom i porukama o greškama na više lokacija, da ima posebno kvalitetnu tehnologiju postrojenja, da maksimalno standardizuje IT infrastrukturu i da može da pristupi nadregionalnoj servisnoj mreži.

Sveobuhvatni nadzor obezbeđuje sigurnost

Danas banje i kupališta na četiri od pet lokacija koriste Rittal rešenja kao što su standardizovani TS IT rekovi ili rešenja za klimatizaciju. Na licu mesta, Rittal sistem za nadzor Computer Multi Control III (CMC III) pomoću senzora u serverskim rekovima proverava da li sve funkcije rade besprekorno. U tu svrhu se u data centrima prikupljaju podaci o temperaturi, vlažnosti vazduha, brzini vazduha i još mnogo toga. Merne vrednosti se konsoliduju i obrađuju u centralnoj jedinici. Zatim se putem Simple Network Management Protocol-a (SNMP) integrišu u rešenje za upravljanje data centrom Rittal RiZone. Ovaj softver za upravljanje infrastrukturom data centra (DCIM) nalazi se u još jednom data centru. Odande kontinuirano nadgleda podatke koje dobija sa pojedinačnih lokacija i po potrebi aktivira alarm. Jer ako nešto ipak ne funkcioniše, sveobuhvatni sistem alarmiranja mora garantovati da se pomoć može odmah pružiti. Hardver danas funkcioniše besprekorno u termama WUND grupe. Ispadi ili smetnje su stvar prošlosti. Međutim, dva partnera već planiraju sledeće korake, kao što je proširenje IT-a usled rastuće digitalizacije. Gost termi i dalje neće primetiti ništa od toga, dok ležeći ispod jedne od 500 palmi sa IP adresom sanja o Južnom moru.

Pregled

Projekat
WUND Unternehmensgruppe
Lokacija
Fridrihshafen, Nemačka
Izazov

Visoko efikasna i pouzdana IT infrastruktura sa maksimalnom standardizacijom

 

Visoka dostupnost podataka i pristup nadregionalnoj servisnoj mreži

Rešenje

Samostalni EDGE data centri na četiri lokacije

Modularni i redundantni UPS sistem za najviši nivo pouzdanosti

Liquid Cooling Packages (LCP), zatvaranje hladnog prolaza za maksimalnu energetsku efikasnost

Sistem za nadzor CMC III i DCIM softver RiZone za visoku dostupnost IT infrastrukture