XPAR Vision

IT podržan nadzor proizvodnih procesa

Plastični otpad u okeanima, mikroplastika u pijaćoj vodi – plastična ambalaža je naišla na kritike. Ekološki prihvatljivije je nasuprot tome staklo kao visokokvalitetni ambalažni materijal, koji se gotovo beskonačno može reciklirati. Međutim, kako bi smanjili visoku potrošnju energije, a time i troškove u proizvodnji stakla, proizvođači moraju povećati produktivnost, efikasnost i pouzdanost svojih procesa. Za to posežu za rešenjima za inspekciju i nadzor procesa tehnološkog preduzeća XPAR Vision iz holandskog Groningena. U proizvodnji stakla ekstremne temperature i sveprisutna prašina predstavljaju veliki izazov za osetljive merne sisteme. Dakle, potrebna je IT infrastruktura koja može izdržati veliku toplotu proizvodnje stakla. XPAR Vision stoga isporučuje svoje servere, na kojima radi softver za analizu slike, u robusnim, potpuno klimatizovanim Rittal TS-IT ormanima klijentima. Hlađenje ormana Rittal Liquid Cooling Package (LCP) bazirano na rashladnom sredstvu brine se pritom za efikasno i prostorno štedljivo hlađenje čak i pod najnepovoljnijim uslovima.

Svesno se odlučujemo za IT ormane kompanije Rittal, jer su ovi ormani nepobedivi, nude našim klijentima dobru IP55 zaštitu, garantuju konstantnu unutrašnju temperaturu i modularno su proširivi, prilagođeni korisniku i jednostavni za priključivanje.
Willy Rendering, softverski inženjer u XPAR Vision

Brzina i preciznost

Pojednostavljeno rečeno, fabrika stakla se sastoji od tople i hladne zone: U “toploj” proizvodnji se užarene staklene kapi oblikuju, dok se u “hladnoj” zoni ohlađeni proizvodi proveravaju i pakuju. Konvencionalni sistemi kontrole kvaliteta tradicionalno se ograničavaju na hladni kraj proizvodnog procesa. Sistem kontrole kvaliteta kompanije XPAR Vision koncentriše se nasuprot tome na topli kraj proizvodnje stakla. Time se po prvi put mogu nadzirati i faktori koji određuju kvalitet u toploj zoni. Tako se potrošnja sirovina i energije može značajno smanjiti, ako se na toplom kraju fabrike kontroliše varijacija, a time i debljina stakla. Jer veličina, oblik, brzina staklene kapi, ali i ugao pod kojim staklena kap sleti u kalup, merodavno utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda.

IT kao mozak sistema za optimizaciju

Kamera velike brzine beleži kako staklena kap pada u kalup. Program za obradu slike analizira u roku od 20 milisekundi pad kapi. XPAR softver za analizu obrađuje podatke pre sledeće kapi. Willy Rendering, softverski inženjer u XPAR Vision, objašnjava: "Kada naš sistem utvrdi da se oblik staklene kapi menja, to može ukazivati na to da žlebove, kroz koje kap klizi, treba održavati ili zameniti." Softver za analizu slike i IT sistem Rendering naziva mozgom sistema. Rittal TS-IT ormani nude za to optimalnu zaštitu. Zato XPAR isporučuje svoje rešenje za nadzor zajedno sa Rittal TS IT ormanom uključujući hlađenje klijentima. Ovde se rešenje koristi direktno u proizvodnji.

Sasvim blizu događanja

Sistem mora biti najbolje moguće zaštićen od toplote, prašine i fizičkih uticaja spolja. Pored toga, za proizvođače stakla je važno da je sistem po principu ključ u ruke, skalabilan i siguran. Kombinacije senzorike i informacione tehnologije su od odlučujućeg značaja za budućnost teške industrije. Pod ekstremnim radnim uslovima inteligentno upravljane mašine mogu ljudima oduzeti deo opterećujućeg rada.

Pregled

Projekat
XPAR Vision
Lokacija
Groningen, Holandija
Izazov

Sistemi kontrole kvaliteta u primeni pod najnepovoljnijim uslovima

 

Zaštita od toplote, prašine i fizičkih uticaja

Rešenje

Rešenje za nadzor se isporučuje direktno sa Rittal TS IT ormanom i LCP rashladnim modulom

 

Sigurna IP55 zaštita od toplote, prašine i fizičkih uticaja

 

Sistem po principu ključ u ruke