ene't je IT sistemska kuća specijalizovana za energetski sektor. Osnivači firme su još 2002. godine prepoznali koliko je složena kalkulacija troškova struje i gasa na energetskom tržištu. Zato su želeli da ponude odgovarajuća softverska rešenja za proizvođače, mrežne operatere ili regionalne snabdevače i komunalna preduzeća. Danas se ene't ubraja u vodeće sistemske kuće za nemačku energetsku privredu. Softver i usluge su pritom kameni temeljci poslovnog modela. Moćan i pouzdan data centar je stoga od presudnog značaja za osiguranje ekonomskog uspeha kompanije. Ali i više od 500 klijenata iz energetske privrede veruje u visoku raspoloživost IT usluga. Ene't ih stavlja na raspolaganje preko sopstvenog data centra u kontejnerskom rešenju kompanije Rittal.
Veoma smo zadovoljni kontejnerskim rešenjem koje je isporučio Rittal, jer time možemo na najbolji način da ispunimo naše zahteve visoke dostupnosti za infrastrukturu data centra.
Dostignuta granica kapaciteta
Koliko je ideja kompanije ene‘t GmbH zapravo uspešna, pokazuje brzi rast: Za samo 15 godina broj zaposlenih se popeo sa tri na preko 100. Istovremeno su mnoga preduzeća u energetskoj privredi započela sopstvenu digitalnu transformaciju i integrisala sve više IT usluga u svoje procese kalkulacije – uključujući i usluge kompanije ene‘t. Tako kompanija danas mnoge aplikacije stavlja na raspolaganje kao softver kao uslugu (SaaS), kako bi klijenti mogli brzo i jednostavno da pristupe aplikacijama preko interneta. Time su se zahtevi za internu IT infrastrukturu u kompaniji ene‘t sve više povećavali. U 2016. godini je konačno dostignut obim poslovanja koji je učinio neophodnim novi data centar. Proširenje postojećih prostorija nije bilo moguće, a veća integracija resursa javnog oblaka nije bila poželjna. Novi data centar trebalo je realizovati veoma brzo i morao je da zadovolji najviše zahteve u pogledu IT bezbednosti i pouzdanosti. Odluka je pala na kontejner za data centar kompanije Rittal, koji je trebalo da bude pozicioniran napolju u krugu firme.
Učiniti nemoguće mogućim
Projekat je počeo u septembru 2016. Među zahtevima su bili najviša fizička bezbednost, redundantno dimenzionisana infrastruktura, najbolja moguća energetska efikasnost i pre svega kratki rokovi isporuke. Cilj je bio da se u maju 2017. krene sa novim IT okruženjem. Takav vremenski okvir je izvodljiv samo ako se pritom koriste unapred konfigurisane komponente za kontejnerski data centar, koje omogućavaju bezrizičnu i brzu izgradnju infrastrukture. Stručnjaci za data centre kompanije Rittal konfigurisali su na osnovu podataka o performansama koje je dostavio ene't dva kontejnera, koji mogu da sadrže kompletan IT i danas stoje u krugu firme.
Kontejneri su izgrađeni kao moderan in-house data centar. Zatvaranje hladne zone za IT ormane omogućava energetski efikasnu klimatizaciju IT sistema. Solarni paneli na krovu dodatno poboljšavaju energetski bilans celokupnog postrojenja. Hlađenje preuzima šest Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) – izmenjivača toplote vazduh-voda na ormanima – u redundantnoj izvedbi. U dva kontejnera ima mesta za dvanaest IT ormana, od kojih su trenutno četiri opremljena. Ovde ene't ima dovoljno kapaciteta da i IT-tehnički obradi budući rast firme.
U zasebnoj tehničkoj prostoriji unutar kontejnera smešteni su UPS sistemi. Oni su takođe dimenzionisani redundantno i osiguravaju rad IT-a do tri sata preko baterija. Sistem je koncipiran tako da se svaki server i svaki svič napaja preko dva napajanja, koja raspolažu nezavisnim dovodom struje. Ako struja nestane na duže vreme, agregat za hitne slučajeve sa rezervom dizela za 24 sata snabdeva ceo sistem.
Stvaranje čvrste osnove
Sistem za redukciju kiseonika obezbeđuje trajnu redukciju kiseonika u vazduhu unutar kontejnera, tako da praktično ne mogu nastati otvoreni požari. Za to se sadržaj kiseonika smanjuje na 14 procenata. Pored toga, u tehničkoj prostoriji je instaliran sistem za gašenje požara. Sveobuhvatno Rittal CMC III rešenje za nadzor beleži centralne parametre unutar IT ormana, kao što su temperatura, vlažnost vazduha, sadržaj kiseonika, pojava dima ili otvorena vrata i prosleđuje ove poruke centralnom IT kontrolnom centru.
Bezbednost podataka i visoka raspoloživost igraju važnu ulogu u poslovnom modelu kompanije ene't. Zato su sve komponente data centra dimenzionisane redundantno, uključujući napajanje strujom i internet vezu.
Pregled
- Projekat
- ene't GmbH
- Lokacija
- Hückelhoven, Nemačka
- Izazov
IT podržani procesi za kalkulaciju troškova struje i gasa na energetskom tržištu
Aplikacije se stavljaju na raspolaganje kao SaaS
Moćan i pouzdan data centar sa visokom raspoloživošću
Brza realizacija i najviši zahtevi za IT bezbednost kao i redundantno dimenzionisana infrastruktura i najbolja moguća energetska efikasnost
- Rešenje
Dva Rittal RZ kontejnera, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), UPS sistemi, Rittal CMC III rešenje za nadzor, IT ormani, zatvaranje hladne zone za IT ormane