U vezi sa CE oznakom, prazni ormani podležu obaveznom označavanju u skladu sa Direktivom o niskom naponu 2014/35/EU, na osnovu tipnog testiranja prema standardu DIN EN 62208.
Ostale relevantne direktive koje se ne primenjuju na prazne ormane:
Direktiva o mašinama 2006/42/EC
EMC Direktiva 2014/30/EU
Standard za prazna kućišta DIN EN 62208 je naveden tek posle Direktive o niskom naponu kao standard za procenu usaglašenosti sa zahtevima Direktive. Iz tog razloga, prazna kućišta ne dobijaju CE oznaku u odnosu na druge direktive.
U principu, označavanje se primenjuje na natpisnim pločicama za sve ormane koji se koriste kao tipski ispitani prazni ormani prema DIN EN 62208 za kombinacije niskonaponskih rasklopnih uređaja prema DIN EN 61439-1/-2. Deklaracije o usaglašenosti su dostupne onlajn na odgovarajućim stranicama proizvoda.
Pošto se standard koji se koristi kao osnova za označavanje ne primenjuje na ormane obuhvaćene specifičnim standardima proizvoda (na primer, elektronski ormani prema IEC 60297 ili ormani za IT opremu), trenutno stanje je da se označavaju samo tipični “ industrijski ormani” za sklopove niskonaponskih rasklopnih postrojenja.
Osnovne informacije o CE označavanju
Pozadinske informacije:
CE označavanje nije isto što i sertifikacija, gde proizvođač dobrovoljno potvrđuje pozitivna svojstva svojih proizvoda od strane ispitnih instituta.
To je zakonski propisana oznaka za sve proizvode koji su u skladu sa direktivama EU.
Glavni cilj CE označavanja je uklanjanje prepreka u trgovini unutar država članica EU. CE simbol je administrativni simbol i prvobitno nije bio namenjen potrošačima i krajnjim klijentima. Osmišljen je kao indikacija organima za nadzor tržišta da označeni proizvodi ispunjavaju zahteve direktiva o tehničkoj harmonizaciji, posebno bezbednosne zahteve. Može se posmatrati kao neka vrsta “tehničkog pasoša” za određene proizvode unutar Evropskog ekonomskog prostora.
CE označavanje se zasniva na konceptu harmonizacije Evropske unije, koja pridaje sve veći značaj evropskoj standardizaciji i međusobnom priznavanju postojećih nacionalnih propisa, standarda i specifikacija. Ovo je prvenstveno namenjeno zaštiti potrošača, sa naglaskom na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu.