Rittal struktura premaza

Optimalna zaštita površine

Troslojni tretman površine obezbeđuje optimalnu zaštitu od korozije i otpornost na mineralna ulja, maziva, emulzije za obradu i rastvarače koji se koriste za čišćenje.

Kvalitet se obezbeđuje kontinuiranim praćenjem procesa. Informacije o specifičnim tretmanima površine proizvoda mogu se pronaći u aktuelnim porudžbenim dokumentima.

1. faza: Nanokeramički premaz

Rittal je sada zamenio fosfatiranje gvožđa novim postupkom predtretmana: nanokeramičkim premazom.
Ovaj postupak se koristi za sve interno proizvedene proizvode, kod kojih je osnovni premaz nanet uranjanjem.
Prednosti nanokeramičkog premaza ukratko:

  • Bolja dugoročna zaštita opreme
  • Superiorna zaštita od korozije
  • Poboljšano zadržavanje vrednosti
  • Ekološki prihvatljivo

Izuzetna zaštita od korozije
Nakon 168 sati ispitivanja u slanom spreju prema DIN EN ISO 9227:

Konvencionalni premaz
(npr. samo plastifikacija)

Kompanija Rittal održava visoke standarde od 1981. godine

Optimizovani Rittal standard (RiNano)

2. faza: Elektroforsko nanošenje osnovnog sloja

  • Poliesterne smole bez teških metala, hromata i silikona u vodenoj boji
  • RAL 7035
  • Stvara ujednačene slojeve na površinama, ivicama i šupljinama, obezbeđujući potpunu zaptivenost
  • Debljina sloja oko 20 μm
  • Emajliranje peći

3. faza: Teksturirano plastificiranje

  • Elektrostatičko, ekološki prihvatljivo plastificiranje bez teških metala, hromata i silikona, na bazi poliesterne smole, sa odličnom mehaničkom otpornošću
  • Standardna boja RAL 7035
  • Dobra hemijska, temperaturna i vremenska otpornost
  • Dezaktivabilno
  • Emajliranje peći

Završna obrada

Prelakiravanje osnovnog sloja ili plastificiranja:

Nakon pažljivog čišćenja, naši ormani mogu biti prefarbani DD bojama, jednokomponentnim i dvokomponentnim bojama, auto lakovima, plastificiranim, vodenim i nitroceluloznim bojama.

U slučaju sumnje, sprovedite test kompatibilnosti. Pridržavajte se uputstava proizvođača boje.

Na zahtev su dostupni sledeći specijalni premazi:

Tropik, za visoku otpornost na koroziju u toplim, vlažnim klimatskim uslovima (unutrašnja primena).
Hemijski premaz za najbolju moguću otpornost na organske i neorganske supstance koje se mogu postići bojom.