Intenzivna EM polja

Zaštita od posebno intenzivnih elektromagnetnih interferencijskih polja

Posebno intenzivna elektromagnetna smetnja može nastati, na primer, pri mikrotalasnom sušenju, elektroerozivnim sistemima i sistemima za zavarivanje visoke frekvencije. Standardni Rittal ormani često nisu dovoljni u takvim slučajevima. Umesto toga, preporučujemo upotrebu Rittal EMC ormana.

Kako postižemo visok efekat oklapanja

Spoljašnje površine ormana su međusobno povezane na električno provodljiv način, uglavnom bez proreza, pomoću posebnog provodljivog zaptivača. Unutrašnje površine i zaptivne ivice ostaju bez boje. Zaštita od korozije postiže se cink-magnezijumskim premazom osnovnog materijala.

Svaki orman u upotrebi je dobar koliko je dobra njegova mašinska obrada!

Tamo gde postoje otvori za pregled i kontrolu klime, mora se voditi računa da se očuva efekat zaštite (zaštićeni prozori, žičane mreže, struktura saća).

Efekat oklapanja prikazan je na sledeći način

Dijagram slabljenja oklapanja prikazuje slabljenje polja pomoću ormana na logaritamskoj skali u odnosu na frekvenciju.

  • 20 dB slabljenja oklapanja odgovara slabljenju za faktor 10
  • 40 dB slabljenja oklapanja odgovara slabljenju za faktor 100
  • 60 dB slabljenja oklapanja odgovara slabljenju za faktor 1000
  • i tako dalje.