Laboratorijski testiran kvalitet

Upravljanje kvalitetom kompanije Rittal prevazilazi sve granice

Kako područja primene inovativnih Rittal proizvoda postaju sve raznovrsnija, zahtevi postaju sve složeniji.

Samo dosledno upravljanje kvalitetom može osigurati kontinuirano poboljšanje proizvoda, usluga i internih procesa. Na taj način, partneri Rittala imaju koristi od stalno visokih standarda, savršenog ispunjenja njihovih očekivanja i mogućnosti korišćenja svih proizvoda širom sveta bez ograničenja.

Dosledna filozofija kvaliteta Rittala rezultirala je međunarodno priznatim sertifikatima, na primer ISO 9001:2015.

Pažljivo rukovanje vrednim prirodnim resursima i naknadna zaštita životne sredine i javnog zdravlja ključni su elementi sertifikacije. Rittal je dobio sertifikate ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 za impresivnu povezanost ekonomije i ekologije.

Globalni merilo za najviše standarde proizvoda

Implementacija naše dosledne filozofije kvaliteta rezultira međunarodno priznatim sertifikatima. Pored sveobuhvatnih sertifikata proizvoda prema globalnim standardima i akreditacije našeg laboratorija kvaliteta od strane DAkkS (Nemački savet za akreditaciju) i Underwriters Laboratories UL, Rittal sistem upravljanja kvalitetom implementiran je globalno i poseduje međunarodnu sertifikaciju Švajcarskog udruženja za sisteme kvaliteta i upravljanja (SQS). To znači da smo ostvarili cilj da našim partnerima, gde god da se nalaze u svetu, obezbedimo dosledno visoke standarde usluge i iste izvrsne proizvode.

Metode testiranja

Stavljanje kvaliteta na probu – orijentisano ka kupcu, praktično i u skladu sa najnovijom tehnologijom!

Svakog dana, ormani i sistemi iz Rittala moraju dokazati u našem internom laboratoriju kvaliteta da pružaju maksimalnu korist kupcima, zasnovanu na bezkompromisno visokim standardima.

Savršeno zaštićeni u svakom trenutku
Rittal proizvodi u EMC test laboratoriji

Hladan kao led
Simulacija ekstremnih klimatskih uslova u komorama za toplotu i hladnoću

Stabilni uslovi
Test mehaničkog opterećenja sa kompresionim i zateznim silama

Precizno do poslednje hiljadite milimetra
3D merenje

Prašina nema šanse
Testiranje zaptivanja čestica prema EN 60529, IP 54 i IP 64

Potpuni kontakt
Testiranje veze PE provodnika i otpornosti izolacije prema EN 50298

Vodootporno
Test prskanja vode prema EN 60529 ili UL 50

Visoka preciznost
Podrazumeva se da se kvalitet primenjuje i u proizvodnji