Kategorije IP zaštite
Kategorije zaštite prema standardu IEC 60 529 (EN 60 529)
Kategorija IP zaštite označava se pomoću 2 broja.
Prvi broj: Stepen zaštite od dodira i stranih tela
| Prvi broj | Opis | Objašnjenje |
| 1 | Zaštita od čvrstih stranih tela prečnika 50 mm i većih | Ispitna sonda, kugla prečnika 50 mm, ne sme u potpunosti proći1). |
| 2 | Zaštita od čvrstih stranih tela prečnika 12,5 mm i većih | Ispitna sonda, kugla prečnika 12,5 mm, ne sme u potpunosti proći1). Artikulisan prst može da prodre do 80 mm, ali mora biti održana odgovarajuća udaljenost. |
| 3 | Zaštita od čvrstih stranih tela prečnika 2,5 mm i većih | Ispitna sonda, kugla prečnika 2,5 mm, ni u kom slučaju ne sme da prodre 1). |
| 4 | Zaštita od čvrstih stranih tela prečnika 1,0 mm i većih | Ispitna sonda, kugla prečnika 1,0 mm, ni u kom slučaju ne sme da prodre1). |
| 5 | Otpornost na prašinu | Prodor prašine nije potpuno sprečen, ali količina prašine ne sme biti tolika da utiče na funkcionalnost uređaja ili bezbednost. |
| 6 | Potpuno zaštićeno od prašine. | Nema prodora prašine pri delimičnom vakuumu od 20 mbar unutar ormana. |
1) Cela širina ispitne sonde ne sme da prodre kroz otvor na ormanu.
Drugi broj: Stepen zaštite od vode
| Drugi broj | Opis | Objašnjenje |
| 1 | Zaštita od vertikalno padajućih kapljica vode | Vertikalno padajuće kapljice ne smeju imati štetno dejstvo. |
| 2 | Zaštita od vertikalno padajućih kapljica vode kada je orman nagnut do 15° | VVertikalno padajuće kapljice ne smeju imati štetno dejstvo kada je orman nagnut do 15° sa bilo koje strane vertikale. |
| 3 | Zaštita od prskanja vode | Prskanje vode pod uglom do 60° sa bilo koje strane vertikale ne sme imati štetno dejstvo. |
| 4 | Zaštita od prskanja vode | Zaštita od prskanja vode iz svih pravaca. |
| 5 | Zaštita od vodenih mlazova | Mlaz vode sa bilo kog pravca ne sme oštetiti ormar. |
| 6 | Zaštita od snažnih vodenih mlazova | Snažni mlaz vode sa bilo kog pravca ne sme oštetiti ormar. |
| 7 | Zaštita od povremenog potapanja | Voda ne sme prodreti u tolikoj meri da izazove štetu kada je orman privremeno potopljen pod standardizovanim pritiskom i vremenom. |
| 8 | Zaštita od stalnog potapanja | Voda ne sme prodreti u tolikoj meri da izazove štetu kada je orman stalno potopljen, pod uslovima dogovorenim između proizvođača i korisnika. Ti uslovi moraju biti stroži od nivoa 7. |
| 9 | Zaštita od visokog pritiska / parnog čišćenja | Voda usmerena na orman iz svih pravaca pod visokim pritiskom ne sme izazvati štetu. |
Primer kategorije zaštite, npr. IP 43:
Prvi broj = 4: Zaštita od čvrstih tela prečnika 1,0 mm i većih
Drugi broj = 3: Zaštita od prskanja vode
NEMA kategorije zaštite
Nacionalno udruženje proizvođača električne opreme (National Electrical Manufacturers Association)
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) je organizacija za standardizaciju u Vašingtonu, SAD, koja objavljuje brojne tehničke standarde, ali sama ne testira niti sertifikuje proizvode.
NEMA klasifikacija u nastavku opisuje zaštitu pojedinaca od slučajnog kontakta sa opremom i zaštitu ormana od spoljnih faktora.
| Kategorija zaštite | Objašnjenje |
| NEMA 1 | Unutrašnja upotreba, zaštita od padajuće prljavštine |
| NEMA 2 | Unutrašnja upotreba, zaštita od padajuće prljavštine i kapanja vode |
| NEMA 3 | Spoljašnja upotreba, zaštita od kiše, snega i vetrom nošene prašine; zaštita od oštećenja usled spoljnog leda |
| NEMA 3R | Spoljašnja upotreba, zaštita od kiše, snega i spoljnog leda |
| NEMA 3S | Unutrašnja ili spoljašnja upotreba, zaštita od kiše, snega i prašine; spoljašnji mehanizmi ostaju funkcionalni čak i pod ledom |
| NEMA 4 | Unutrašnja ili spoljašnja upotreba, zaštita od prašine, kiše, prskanja i mlazova vode; otpornost na oštećenja od spoljnog leda |
| NEMA 4X | Unutrašnja ili spoljašnja upotreba, zaštita od prašine, kiše, prskanja, mlazova vode i korozije; otpornost na oštećenja od spoljnog leda |
| NEMA 5 | Unutrašnja upotreba, zaštita od prljavštine, prašine i kapanja nekorozivnih tečnosti |
| NEMA 6 | Unutrašnja ili spoljašnja upotreba; zaštita od prljavštine, mlazova vode i privremenog potapanja; otpornost na oštećenja od spoljnog leda |
| NEMA 6P | Unutrašnja ili spoljašnja upotreba, zaštita od mlazova vode i dugotrajnog potapanja; otpornost na oštećenja od spoljnog leda |
| NEMA 12 | Unutrašnja upotreba, zaštita od prljavštine, prašine i kapanja nekorozivnih tečnosti. |
| NEMA 13 | Unutrašnja upotreba; zaštita od prašine, prljavštine, prskanja vode, ulja i nekorozivnih rashladnih tečnosti. |
Više informacija o NEMA standardima dostupno je na www.nema.org
ECB•S sertifikacija
Više od samog testiranja komponenti
Kao jedan od retkih dobavljača kompletnih podatkovnih centara, Rittal-ova soba visoke dostupnosti je sertifikovana prema ECB•S standardu.
Ovom sertifikacijom, Evropsko telo za sertifikaciju (ECB•S) potvrđuje da soba visoke dostupnosti ispunjava ili premašuje sve kriterijume standarda EN 1047-2.
Prednosti ECB•S sertifikacije za kupce
- Maksimalna kontrola kvaliteta zahvaljujući nezavisnom nadzoru kvaliteta
- Poboljšana ocena za zahteve za kredite i osiguranje preostalog rizika
- Transparentnost za banke i osiguravajuće kompanije
- Usklađenost sa evropskim standardima IT bezbednosti
Bezbednosne sobe – RM 7857.972
Dalje informacije o ECB•S dostupne su na web straniciEvropske asocijacije sistema bezbednosti (European Security Systems Association).