Therm obavi dugotrajan proračun potrebne rashladne snage i bira odgovarajuće proizvode.
Nakon završetka proračuna, dobićete detaljnu dokumentaciju. Ovo obezbeđuje maksimalnu sigurnost prilikom projektovanja optimalne klimatizacije.
Therm se zasniva na zahtevima IEC/TR3 60890 890 AMD 1 i DIN 3168 za rashladne jedinice za ormane. Prekoračenje temperature prema DIN 61439 može se izračunati jednim klikom.
Preuzimanja
Novo u verziji 6.7
- Dostupni crni filter ventilatori i Blue e+ spoljne rashladne jedinice
- Dostupni poliester kompaktni orman AX-K i samostojeći sistem kućišta VX SE
- Razna poboljšanja i ispravke grešaka
Sistemski zahtevi
Za online verziju Therm-a potreban je
- pregledač kompatibilan sa UTF-8 standardom (testirano sa Microsoft Internet Explorer 11.0 i Mozilla Firefox 51.0)
Za offline verziju Therm-a potrebni su
- 500 MB slobodnog prostora na hard disku
- Pregledač kompatibilan sa UTF-8 standardom (testirano sa Microsoft Internet Explorer 11.0 i Mozilla Firefox 51.0)
- CPU sa taktom od 2,0 GHz
Za Windows 7 ili 10:- dual-core procesor ili ekvivalent
- 1–2 GB RAM memorije