9. 1. 2025.

Dan industrije Schiff & See u Hamburgu

Brodogradnja nastavlja punom parom na digitalnom kursu

Pomorska privreda beleži visoke nivoe narudžbina, čak i kada treba prevazići izazove poput trgovinskih prepreka i geopolitičkih konflikata. Ona punom snagom gura napred svoju digitalnu transformaciju, kako bi u vremenima visokog pritiska na troškove i manjka kvalifikovanih kadrova povećala efikasnost u svojim procesima i u radu. Na poziv kompanija Rittal i Eplan, na Danu industrije Schiff & See u Hamburgu okupilo se preko 70 stručnjaka iz branše na rasprodatom događaju sa vodećom temom „Digitalne inovacije i pametna rešenja u vremenima pomorskih promena“, kako bi pokazali i diskutovali o konkretnim pristupima.

Kako pomorska branša napreduje u automatizaciji, digitalizaciji i zaštiti klime? Tražena razmena informacija na Danu industrije Schiff & See 2024.

Pomorska privreda spada u stubove nemačke privredne lokacije, njeni proizvodi i usluge pokrivaju ceo lanac vrednosti. Nemačka industrija brodogradnje, uključujući prateću industriju, sa oko 2.800 preduzeća i oko 200.000 zaposlenih predstavlja pritom značajan deo. Ona osigurava oko 450.000 radnih mesta uz promet od oko 86 milijardi evra. Hauke Schlegel, direktor u VDMA Marine Equipment & Systems, dao je na početku uvide u globalnu tržišnu situaciju pomorske prateće industrije. Nemačka je najveći izvoznik dobavljača za brodogradnju na svetu. Dr Reinhard Lüken, glavni direktor u Udruženju za brodogradnju i pomorsku tehniku (VSM), prikazao je situaciju i šanse industrije brodogradnje kao ekonomskog pokretača u Nemačkoj i Evropi. 

Radovali su se punoj kući i uzbudljivim razgovorima: Domaćini Hendrik Lehmann iz Rittala i Feeko Harders iz Eplana (s leva na desno).

Transformacija zahteva saradnju i pragmatizam

„Upravo sada je važno iskoristiti mogućnosti za povećanje efikasnosti u procesima i za energetski efikasan rad – za ekonomsku budućnost jedne visokorelevantne grane“, kaže Hendrik Lehmann, menadžer prodaje rešenja za pomorstvo i avijaciju u Rittalu: „Promena uspeva samo sa perspektivom koja prevazilazi okvire preduzeća. U vremenima visokog pritiska na troškove moramo zajedno raditi na konkretnim rešenjima sa opipljivom koristi. Zato smo se posebno radovali velikom odzivu, uzbudljivim predavanjima i intenzivnim diskusijama u sesijama po grupama“. Feeko Harders, menadžer vertikalnog tržišta za pomorstvo u Eplanu objašnjava: „Slučajevi primene iz različitih struka pokazali su osnovni princip: Snaga konzistentnih podataka. Ako već na početku generišemo visokokvalitetne, što standardizovanije podatke i učinimo ih upotrebljivim u celom procesu, to povećava efikasnost sve do samog rada.“

Šta je već danas moguće i šta će biti moguće sutra

Kakvu konkretnu korist donose pametna rešenja u različitim primenama oko brodogradnje, pomorstva i pomorske infrastrukture, ilustrovali su predavači iz VDMA, VSM i Univerziteta u Rostoku. Posetioci su takođe u slikovitom predavanju saznali kako se Abeking & Rasmussen razvija od zanatske radnje do visokotehnološkog brodogradilišta. Pomorski stručnjaci za struju iz Bendera objasnili su kako merenje izolacije može služiti kao kompas u održavanju. Eplan, Phoenix Contact i GEA objasnili su kakvu praktičnu korist otvoreni standard podataka Module Type Package (MTP) omogućava od inženjeringa preko brodske automatizacije do održivijeg rada. 

Konzistentan inženjering usklađen sa klasom u Eplan platformi. Eplan povezuje sve uključene struke od pojedinačne komponente do relevantnog podsistema.

Primena Eplan softvera u pomorskoj grani

Eplan nudi mogućnost konstrukcije i prikaza kompletne pogonske tehnike, procesne tehnike, tehnike klimatizacije i ventilacije kao i elektrotehnike unutar jedinstvenog sistemskog okruženja. Time je moguće sa Eplanom prikazati kompletan funkcionalni digitalni blizanac – od pojedinačne komponente do relevantnih podsistema. Osim toga, Eplan softver se može besprekorno integrisati u već postojeće sistemske strukture i procese, kako bi se oni učinili konzistentnijim i efikasnijim. Tako Eplan rešenja omogućavaju besprekornu povezivost sa npr. generalnim planom, 3D modelom, PDM i ERP sistemima, daljim sistemima baza podataka kao i sa PLC-om odnosno brodskom automatizacijom. Sve uključene struke mogu pritom zajedno raditi unutar jednog softverskog okruženja.

Sa novim Blue e+ dynamic, Rittal po prvi put u ponudi ima DNV testirane rashladne agregate za pomorstvo. Oni su optimizovani za dinamička opterećenja i temeljno testirani.

Pametni i stabilni: rashladni agregati za pomorsku primenu

Rittal je takođe predstavio novitet kod Blue e+ rashladnih agregata. Čak i ako je tehnologija još toliko pametna – na brodovima ništa ne prolazi bez posebne mehaničke i električne stabilnosti. Jer primena na moru postavlja posebne zahteve. Rittal je ilustrovao kako su rashladni agregati serije Blue e+ dalje razvijeni, kako bi se visoka ušteda energije hibridne tehnologije hlađenja i tamo garantovala. Nova serija Blue e+ dynamic je optimizovana za dinamička opterećenja na brodovima i DNV testirana. Pored ispitivanja EMC kompatibilnosti uobičajenog za brodove, posebno su testirani otpornost na vibracije i sigurna funkcija uređaja pri nagibu. Sa ispitivanjem prema standardu DNV CG 0339 (Class A) osigurava se da energetski efikasni uređaji sigurno i pouzdano hlade čak i pod jakim dinamičkim opterećenjima. Rittal je takođe pokazao kako sa modularnom platformom RiMatrix brže nastaje pouzdana IT infrastruktura.