10. 11. 2024.

RiLineX od Rittala

Sa novom platformom munjevitom brzinom do distribucije električne energije

Rittal sa RiLineX nudi novo razvijenu, otvorenu platformu za sisteme distribucije električne energije. Klik sistem sastavljen od ploča i komponenti pojednostavljuje dosad vremenski zahtevnu izgradnju distribucije struje u izradi ormana – sa do 30 procenata uštede vremena pri inženjeringu i 50 procenata pri montaži u poređenju sa konvencionalnim sabirničkim sistemima. Još jedna prednost: RiLineX obezbeđuje veću održivost smanjenjem plastičnog otpada i decentralizovanim snabdevanjem sa manje transporta teškog bakra. Dizajn proizvoda je takođe nagrađen kao „Winner“ na „German Design Award 2025“.

Nova platforma pojednostavljuje dosad vremenski zahtevnu izgradnju u izradi ormana – sa do 30 procenata uštede vremena pri inženjeringu i 50 procenata pri montaži.

Od RiLineX profitiraju svi koji zavise od brzog i pouzdanog rešenja za distribuciju električne energije do 1000 V AC ili ± 1500 V DC. To seže od klasičnog proizvođača upravljačkih sistema i rasklopnih postrojenja pa sve do industrije skladištenja energije, instalatera fotonaponskih sistema ili IT sektora. Jer sa novom platformom za distribuciju električne energije, zahtevno dimenzionisanje sistema, gubitak prostora pri ugradnji komponenti i sečenje zaštitnih poklopaca sada pripadaju prošlosti. 

Planiranje držača je prošlost
Sa RiLineX sada dolazi znatno veći tempo u proces planiranja i montaže. Pošto su bakarne sabirnice umetnute direktno u ploču koja se može nadgraditi, komponente za ugradnju se mogu planirati i montirati potpuno konzistentno. Zahtevno projektovanje držača specifično za projekat u potpunosti otpada. Takođe, komplikovano sečenje poklopaca više nije neophodno. Time otpada i škart i plastični otpad – u proseku 1,9 kilograma po sistemu. 

Pošto su kod RiLineX bakarne sabirnice osigurane direktno u ploči bez posebnih držača, komponente za ugradnju se mogu planirati i montirati jednostavno i dosledno.

Poklopac ostaje od samog početka neprekidno u sistemu preko šina i štiti od slučajnih dodira. Zaštita od dodira je sertifikovana prema stepenu zaštite IP2XB. Time se sprečava prodiranje stranih tela prečnika 12 milimetara ili više. Sa prednje strane zaštita od dodira se dodatno može proširiti na stepen zaštite IP4X. Time Rittal štiti sistem od stranih tela prečnika 1 milimetar ili više. Dodir delova pod naponom prstima je u svakom slučaju isključen. Zbog dizajna, ceo sistem je već unapred testiran na otpornost na kratki spoj do 52,5 kA, tako da se i planeri i korisnici mogu osloniti na potpuno sigurno rešenje. 

30 do 50 procenata brže
Rešenje značajno smanjuje napor obrade od planiranja preko montaže pa sve do održavanja i čini izgradnju postrojenja znatno efikasnijom. Tako nastaju uštede u inženjeringu do 30 procenata, pa čak i do 
50 procenata u montaži. Za jednostavnu instalaciju zadužen je inovativni klik sistem za ploče i komponente. Time modularna rešenja, zavisno od projekta, postaju ostvariva uz znatno manji napor. 

Kompletna ploča ili modularni sistem
U zavisnosti od primene kupca, Rittal nudi dva različita pristupa i time stvara veću fleksibilnost u upotrebi. RiLineX platforma je s jedne strane dostupna kao kompletna ploča koja se munjevito montira, uključujući bakarne sabirnice za Rittal AX kompaktne ormane i VX25 ormane za nizanje do 1.200 mm, takođe odgovarajuće predmontirana u ormanu. Time je ploča idealna za standardne primene. Korisnici time štede troškove, povećavaju preglednost i mogu instalirati sistem bez posebnog predznanja.

RiLineX-Board se može montirati i vertikalno, što je posebno traženo za IT primene.

Potpunu slobodu dizajna, s druge strane, nudi verzija kao otvoreni modularni sistem za individualnu izgradnju sistema, putem spoja za nizanje i preko 2,4 metra. Korisnicima je potrebna samo dužina montažne ploče i mogu individualno kombinovati module u koracima od 200 milimetara. Pritom šema bušenja na svakoj Rittal montažnoj ploči ostaje identična. Za sistem se zatim moraju iseći samo standardne strujne šine. Bakarne sabirnice se zatim sigurno fiksiraju u ploči, tako da je otpornost na kratki spoj uvek zagarantovana. Ova varijanta je dostupna i kao sistemski komplet bez šina. Upravo kod međunarodnih primena ekonomski je i ekološki povoljno ne slati težak metal na druge kontinente. Kod RiLineX, ploče se jednostavno mogu koristiti na licu mesta sa povoljnim standardnim šinama od bakra ili aluminijuma u različitim presecima. Takođe, nizanje 
preko više ormana nije problem čak ni naknadno. U planiranju Rittal pruža podršku kroz novi alat za planiranje RiPower.

Četvoropolno u budućnost
Sa RiLineX Rittal vodi distribuciju struje u ormanu u budućnost. U početku će sistem biti dostupan kao tropolno rešenje pri jačinama struje do 800 A. Slede potpuno četvoropolni sistemi. Pored toga, platforma je podjednako pogodna i za upotrebu u aplikacijama jednosmerne struje, koje igraju važnu ulogu pre svega u oblasti efikasnih industrijskih primena i obnovljivih izvora energije na putu ka „All Electric Society“. Za sajam u Hanoveru 2025. već su dostupni svi relevantni priključni adapteri, osigurači i rastavljači za tropolni sistem.

Ideju platforme Rittal sledi i izvan sopstvenog preduzeća. Već pre početka prodaje Rittal je pokrenuo ekosistem sa brojnim tehnološkim partnerima. Proizvođači uređaja i komponenti dobijaju neophodne podatke o interfejsu za razvoj svojih proizvoda i mogu razvijati i distribuirati rešenja „Ready for RiLineX“.

Nagrađeni dizajn proizvoda
RiLineX je ubedio i žiri German Design Council – Savet za dizajn. Platforma je na German Design Award 2025 nagrađena kao „Winner“ u kategoriji Energy. Savet za dizajn je osnovan odlukom nemačkog Bundestaga. Ovom nagradom fondacija odaje priznanje izvanrednim proizvodima i pokazuje kakav doprinos funkcionalan dizajn može pružiti održivoj transformaciji privrede.

Ovde pročitajte više.