11. 11. 2024.

Cutting Terminal CT M i CT H od Rittal Automation Systems

Novi centri za sečenje za digitalni početak

U proizvodnji upravljačkih i razvodnih postrojenja potrebno je obaviti brojne sitne pripremne radove – kao što je precizno sečenje kanala za ožičenje, poklopaca kanala za kablove i nosećih šina na odgovarajuću dužinu. Sa novim centrima za sečenje Cutting Terminal CT M i CT H, Rittal Automation Systems nudi dve zanimljive početne mašine kao podršku. Uvođenje i sečenje komponenti se vrši ručno, dok se graničnik dužine za komponente automatski podešava. Graničnikom se upravlja putem podataka iz inženjeringa. Štampač QR kodova osigurava da se svaki isečeni deo može identifikovati i da pronađe pravo mesto u ormanu.

U proizvodnji upravljačkih i razvodnih postrojenja potrebno je obaviti brojne sitne pripremne radove – kao što je precizno sečenje kanala za ožičenje, poklopaca kanala za kablove i nosećih šina na odgovarajuću dužinu. Sa novim centrima za sečenje Cutting Terminal CT M i CT H, Rittal Automation Systems nudi dve zanimljive početne mašine kao podršku.

U ormanima se većina električnih i elektronskih komponenti pričvršćuje na noseće šine. Kanali za ožičenje prihvataju mnogobrojne kablove koji povezuju ove komponente. Nakon ožičenja, ovi kanali se zatvaraju poklopcima kablovskih kanala. Shodno tome, proizvođači upravljačkih i razvodnih postrojenja moraju mnoge od ovih elemenata precizno iseći na dužinu i ugraditi u tipičan orman. Ručno sečenje ručnim alatima ili testerom je s jedne strane naporno i dugotrajno, a s druge strane često nije dovoljno precizno, pri čemu se rezovi moraju mukotrpno čistiti od opiljaka.

Cutting Terminal M i H za manje količine

Već dugi niz godina Rittal Automation Systems sa serijom Secarex nudi mašine za poluautomatsko i potpuno automatsko sečenje kanala, poklopaca i nosećih šina na dužinu. Secarex mašine se uglavnom nalaze kod velikih proizvođača ormana, dok se kod proizvođača ormana sa manjim protokom ili u servisnim odeljenjima većih kompanija sečenje na dužinu još uvek mukotrpno obavlja ručno.

Sa novim mašinama Cutting Terminal CT M i CT H sada je dostupna cenovno optimizovana alternativa: Kod oba centra za sečenje sirovi komadi se postavljaju ručno, dok se graničnik, koji određuje odsečenu dužinu, automatski i visoko precizno pomera na potrebnu meru. Time se zadržava mašinska preciznost u dužini, dok su izostavljene skupe automatizacije za dovođenje i odvođenje koje su nepotrebne kod manjih količina.

Cutting Terminal se nudi u dve verzije: Kod Cutting Terminal CT M obe ručice – jedna za sečenje kanala i poklopaca od plastike, druga za noseće šine od čelika – se pokreću ručno. Cutting Terminal H poseduje hidraulički pokretan uređaj za sečenje. On zamenjuje dugu ručicu za sečenje nosećih šina i s tim povezanu neophodnu veću upotrebu sile. Svi rezni mehanizmi su konstruisani tako da ne nastaju opiljci.

Cutting Terminali mogu više od sečenja: U neperforiranim šinama mogu se probijati okrugle rupe, ali i uzdužne i poprečne rupe. Obe verzije obrađuju pet veličina DIN šina dimenzija 35 x 7,5 mm, 35 x 15 mm, 15 x 5,5 mm kao i bakarne šine za uzemljenje dimenzija 10 x 3 mm i C-profile 34 x 15 mm. Sve veličine se mogu obrađivati bez zamene matrice. Takođe je moguće sečenje G-profila prema EN60715 na dužinu. Kod kanala za ožičenje, obradive dimenzije se kreću od 15 do 125 mm u širini i maksimalno 100 mm u visini.

Ručno, a ipak digitalizovano

Kako bi se mnogi odsečci različitih dužina kasnije mogli pravilno pozicionirati prilikom ugradnje u orman, novi Cutting Terminali poseduju štampač etiketa, pomoću kojeg se komponente mogu označiti u skladu sa projektom i opremiti QR kodom. Radnik nakon svakog reza lepi etiketu na komponentu, tako da se ona može nedvosmisleno dodeliti.

Za to neophodni podaci se generišu u inženjeringu pomoću Eplan Pro Panel-a u digitalnom blizancu i isporučuju na Cutting Terminal putem alata za upravljanje nalozima, RiPanel Processing Center. Sistem informiše operatera o sledećim nalozima na modernom panelu osetljivom na dodir.

Prednost ovog digitalnog rešenja počinje već pri sečenju: Graničnik osigurava preciznost, dok softver raspoređuje rezove na sirove komade tako da preostane što manje otpada. To štedi novac i resurse. Prilikom montaže komponenti na montažnu ploču, radnik skenira QR kod i u Eplan Smart Mounting-u dobija direktnu vizuelizaciju gde određeni deo treba postaviti na montažnu ploču. Precizno odsečen, deo odgovara iz prvog puta. Tako i montaža ormana profitira od Cutting Terminala.

RiPanel Processing Center kao moderan alat za upravljanje nalozima omogućava upravljanje i pripremu proizvodnih i mašinskih naloga u pripremi rada za povezane mašine.

Sa novim Cutting Terminal CT M i CT H, Rittal Automation Systems nudi dve mašine koje i preduzećima, u kojima se automatizovani centar za sečenje još uvek ne isplati, omogućavaju pristup precizno isečenim i digitalno upravljanim isečcima. Tako se digitalizacija može primeniti i u manjem obimu.