Interfejsi čovek-mašina (HMI) često moraju da se prilagode različitim visinama i položajima pogleda korisnika kako bi se mašinama moglo upravljati na ergonomski način. Rittal sada omogućava još fleksibilnije uslove rada u svakodnevnoj proizvodnji na mašinama zahvaljujući novim sekcijama potpornih sistema podesivim po visini. One omogućavaju proširenje opsega kretanja po visini i dometu, čime se postiže veći komfor i bolja ergonomija.
Sistemi potpornih konzola koriste se svuda gde je potrebno fleksibilno pozicionirati upravljačke uređaje ili terminale na mašinama, ili ih pomeriti preko prepreke prilikom prelaska iz jedne radne pozicije u drugu. Rittal sada nudi sisteme potpornih konzola iz CP serije sa podešavanjem visine i još dužom potpornom sekcijom za opterećenja do 15 kg. Na taj način upravljački terminal može se precizno prilagoditi visini operatera i njegovom radnom opsegu, čime se dodatno unapređuje ergonomija.
Nova verzija ima ukupnu dužinu sistema od 1.100 mm, što je za 310 mm duže od prethodnih podesivih sekcija potpornih sistema iz CP serije. Korisnici takođe imaju koristi od gotovo 400 mm većeg opsega podizanja u poređenju sa postojećim rešenjima potpornih sistema sa podešavanjem visine, što omogućava fleksibilnije upravljanje mašinom.
Nova sekcija potpornih konzola sa podešavanjem visine može se integrisati u sistem bez adaptera. Montira se na CP 120 sistem potpornih konzola na strani zida ili mašine. Na strani operatera mašine, sekcija se povezuje sa CP 60 sistemom.
Geometrija kablovskog kanala takođe pruža operateru ili konstruktoru postrojenja dovoljno prostora za jednostavno sprovođenje većeg broja i većih kablova kroz potpornu sekciju.
Umetanje unapred montiranih kablova sa konektorima u novi sistem sa podešavanjem visine takođe je jednostavno. Visok stepen zaštite (IP 54) obezbeđuje pouzdanu zaštitu kablova od uticaja okoline. Ovaj stepen zaštite zadržava se i kod integrisane sekcije potpornih konzola sa podešavanjem visine. Kablovi su bezbedno odvojeni od pokretnih delova sistema za podešavanje visine, tako da ne može doći do oštećenja prilikom pomeranja potporne sekcije.
Jednostavna montaža i podešavanje
Rittal je pri razvoju svojih sistema potpornih konzola posebnu pažnju posvetio mogućnosti montaže od strane jedne osobe. Isto važi i za novi podesivi potporni sistem. Težina se podešava pomoću lako dostupnog zavrtnja, što čini podešavanje sistema vrlo jednostavnim. Pored toga, odgovarajući zavrtnji na spojevima lako su dostupni spolja – čak i nakon montaže.