7. 11. 2022.

Rittal Wire Terminal WT C

10 puta brže: Novi multitalenat za fleksibilnu konfekciju žica

Potpuno automatska konfekcija žica ulazi u sledeću rundu. Na sajmu SPS 2022 (08.-10.11.) Rittal predstavlja svoja unapređenja Wire Terminal WT C5 i C10, pomoću kojih se žice konfekcioniraju deset puta brže nego ručno. Zahvaljujući modularnoj strukturi sistema sa brojnim paketima opcija, proizvođači upravljačkih i rasklopnih postrojenja dobijaju rešenje za automatizaciju orijentisano ka budućnosti. Mogu početi sa malom verzijom i individualno je prilagođavati i proširivati softverski i hardverski u skladu sa rastućim potrebama. Zahvaljujući potpunom umrežavanju od elektroinženjeringa do proizvodnje, korisnici dobijaju rešenje koje pokriva sve procese.

Na sajmu SPS 2022 Rittal predstavlja svoja unapređenja Wire Terminal WT C5 i C10, pomoću kojih se žice konfekcioniraju deset puta brže nego ručno.

Sa oko 50 odsto vremena obrade, ožičenje u izradi upravljačkih i rasklopnih postrojenja spada u velike „kradljivce vremena“. Ali kako kompanije mogu postati brže u procesu konfekcioniranja i ožičenja, a da pritom uštede troškove – uz konstantno visok kvalitet? Kako se upravljanje mašinama i procesi proizvodnje mogu još više pojednostaviti? I kako proizvođači postrojenja već danas mogu položiti kamen temeljac za tehnologiju koja će i za deset godina (i više) ispunjavati sve zahteve?

Odgovor na to daje Rittal sa svojim novim potpuno automatskim mašinama za konfekciju žica: Wire Terminal WT C5 i C10. Pomoću njih se žice sa individualnim štampanjem na žicama (crno, belo i svetloplavo) i komisioniranjem mogu konfekcionirati deset puta brže nego ručno. Ali i više od toga: Glavne prednosti su raznovrsnost kombinacija, različiti načini izdavanja žica kao i podrška naknadnim, digitalno integrisanim i automatizovanim procesima kao što su mogućnosti obeležavanja, sortiranja i transporta. Tehnička osnova ovog multitalenta je modularna struktura sistema koja se može individualno prilagođavati i proširivati i hardverski i softverski, zavisno od zahteva. Time su korisnici idealno pripremljeni za buduće zahteve. Period amortizacije iznosi samo 2,5 godine počev od 300 ormana godišnje.

Fleksibilni stepeni nadogradnje

Wire Terminal WT postoji u dve različite varijante i sa fleksibilnim stepenima nadogradnje. Kao ulaz u svet konfekcije žica Rittal nudi varijantu WT C5 sa pet vibracionih posuda za hilzne i obradu krajeva žica za poprečne preseke žica od 0,5 do 2,5 mm2, uključujući sečenje na dužinu, obeležavanje i krimpovanje. Varijanta WT C10 standardno raspolaže sa deset vibracionih posuda za hilzne do poprečnog preseka žice od 6 mm². Kod obe varijante moguća je dalja nadogradnja do punog obima funkcija u odgovarajućoj primeni žica.

Sistem za brzu zamenu žica

Ova potpuno automatska mašina, kojom se jednostavno rukuje preko 24“ displeja osetljivog na dodir, nudi brojna poboljšanja i nove opcije, kao što je slučaj kod dovođenja i izdavanja žica. Sigurno dovođenje žica i jednostavno, brzo prebacivanje na druge žice vrši se preko novog sistema za vođenje žica sa tri uvlačna bloka za maksimalno 36 žica – sa 12 tipova žica po uvlačnom bloku. Preko sistema za brzu zamenu, uvlačni blokovi se mogu fleksibilno opremati i menjati. RFID transponder pritom automatski osigurava opremanje žicama. Time je moguća jednostavna zamena kompletnih lagera žica.

Siguran proces uz najviši kvalitet

Sa do deset vibracionih posuda za procesno sigurno dovođenje rasutih hilzni i jednostavnim dopunjavanjem, WT C10 nudi maksimalnu fleksibilnost i manje napora pri podešavanju obrade krajeva žica. Upotreba novog tehnološkog krimp sistema omogućava obradu različitih dužina hilzni od 8 do 18 mm. Pri skidanju izolacije sa žica može se birati između kontinualnog delimičnog i potpunog skidanja do 20 mm. Zahvaljujući ovom novom servomotornom tehnološkom krimp sistemu, kontinuirano se obezbeđuje najviši kvalitet.

Tri načina izdavanja žica

Zavisno od zahteva, izdavanje žica u jednoj mašini može se vršiti na tri različita načina: izbacivanjem, opciono preko šinskog sistema ili putem vezivanja u snopove. Pomoću patentiranog šinskog sistema može se prihvatiti do 2100 žica. Sortiranje žica nije potrebno, jer se konfekcionirane žice proizvode redom u šinama za žice u skladu sa nalogom. Time je moguća brza i efikasna obrada poređanih žica – idealno u kombinaciji sa kolicima za šine za žice Wire Cart za bolje komisioniranje na radnom mestu. Kako bi se ožičenje još efikasnije podržalo, takođe je moguća izrada snopova: žice se sekvencijalno raspoređuju u izabranom redosledu.

Kompanije time takođe imaju mogućnost da fleksibilno deluju kao pružaoci usluga. Tri fleksibilne mogućnosti izdavanja mogu se realizovati u jednom Wire Terminal-u. U kombinaciji sa softverom „Eplan Smart Wiring“ to dovodi do efektivnog stvaranja dodatne vrednosti u daljem koraku procesa ožičenja ormana.

Digitalno podržan lanac procesa

Pored mogućnosti obeležavanja, sortiranja i transporta, Rittal kroz konzistentnost podataka podržava naknadne procese. Nova softverska arhitektura obezbeđuje besprekornu integraciju u tok podataka softvera za upravljanje poslovima RiPanel Processing Center. Tako se povećava efikasnost u proizvodnji ne samo kroz veću brzinu rada. Proizvodnja time postaje još jači deo celokupnog digitalno podržanog lanca procesa, centralno planirana i upravljana podacima direktno iz ekosistema oko inženjeringa i proizvodnje kompanija Eplan i Rittal.