Pouzdana zaštita, dug vek trajanja i prilagodljivost za svaku industriju.
Rittal AX i KX serija ormana
AX / KX ormani budućnosti
AX i KX – savršen izbor za svaku industriju
Zašto odabrati AX / KX ormane
Jednostavna montaža, veći unutrašnji prostor i potpuna prilagodljivost bez dodatne obrade.
Ormani AX / KX postavljaju novi standard u industriji. Dizajnirani su da omoguće brzu montažu, fleksibilno unutrašnje opremanje i potpunu sledljivost. Zahvaljujući međunarodnim sertifikatima i većem unutrašnjem prostoru, omogućavaju uštedu vremena i pouzdanu primenu u svim industrijskim okruženjima.
Ugrađeni pozicioneri i vođice omogućavaju jednostavnu i preciznu ugradnju bez dodatnih zahvata na materijalu. To znači kraće vreme montaže, manju potrebu za alatima i niže troškove rada. Korisnici mogu brzo i efikasno prilagoditi orman svojim projektima, bez ugrožavanja kvaliteta ili bezbednosti.
Sa stepenom zaštite IP65/IP66 i otpornošću na udar IK10, ormani su u potpunosti prilagođeni zahtevnim uslovima rada. Vaša elektronska oprema zaštićena je od prašine, prodora vode i mehaničkih opterećenja. Time se obezbeđuje pouzdan rad i u industrijskim okruženjima u kojima su prisutni prašina, vlaga i vibracije.
Ormani su dostupni u visokokvalitetnom nerđajućem čeliku ili izdržljivoj plastici, što omogućava široku primenu. Čelični ormani pružaju izuzetnu otpornost na koroziju i visoku mehaničku stabilnost, dok su plastični lagani i otporni na udarce. Posebno projektovana konstrukcija sprečava deformacije, pa su ormani pogodni i za dugotrajnu upotrebu u zahtevnim industrijskim okruženjima, poput prehrambene, farmaceutske ili hemijske industrije.
Ormani AX i KX kompatibilni su sa postojećom Rittal dodatnom opremom, što omogućava jednostavno modularno proširenje i potpunu prilagodbu specifičnim zahtevima projekta. Bez obzira na to da li je reč o pojedinačnoj primeni ili složenom sistemskom rešenju, ovi ormani su projektovani tako da omoguće brzu i efikasnu integraciju dodatne opreme.
Širok izbor dimenzija i izvedbi omogućava optimalno rešenje za različite primene. S obzirom na to da su mnogi modeli dostupni odmah sa lagera, možemo da obezbedimo kratke rokove isporuke. Tako dobijate upravo ono što vam je potrebno, bez dugog čekanja i nepotrebnih kompromisa.
Efikasni procesi skladištenja i proizvodnje u kompaniji Rittal omogućavaju da ormani AX i KX budu dostupni za brzu isporuku ili preuzimanje sa skladišta. Time možete realizovati projekte brže i smanjiti vreme zastoja sistema.
Odabirom ormana AX ili KX obezbeđujete da vaša oprema uvek bude zaštićena i spremna za rad, čak i u najzahtevnijim industrijskim uslovima. To je rešenje koje objedinjuje bezbednost, dugotrajnost i fleksibilnost za dugoročni uspeh.
Otkrijte naša rešenja
Širok izbor dodatne opreme
Širok izbor dodatne opreme
Veliki izbor serijske dodatne opreme za AX ormane omogućava jednostavniju i bržu montažu!
AX ormani nude bogatu ponudu dodatne opreme koja olakšava i ubrzava montažu. Proširite mogućnosti svog ormana komponentama dostupnim na linku u nastavku. Prilagodite svoje ormane tako da u potpunosti odgovaraju vašim potrebama.
RiPanel konfigurator – jednostavno do prilagođenog ormana
Isplanirajte i sastavite svoj AX ili KX orman.
RiPanel konfigurator omogućava brzu i jednostavnu konfiguraciju vašeg AX ili KX ormana. Možete birati između različitih materijala, dimenzija, stepena zaštite i dodatne opreme, kako bi konačan proizvod bio u potpunosti prilagođen vašim potrebama. Ovaj digitalni alat obezbeđuje preglednost, preciznost i brz uvid u sve komponente, što omogućava efikasno planiranje i naručivanje.