Zahvaljujući patentiranom sistemu koji se sastoji od integrisanih ispupčenja kućišta i šine za unutrašnju ugradnju, pribor se može pričvrstiti u orman potpuno bez mehaničke obrade. Nastali otvori se tako ne moraju zaptivati uz veliki utrošak vremena. To otvara potpuno nove mogućnosti primene, nudi sigurnost i štedi vreme montaže. Glatka površina ormana od nerđajućeg čelika (1.4301 ili 1.4404) omogućava jednostavno čišćenje, dok istovremeno pruža najviši stepen zaštite za osetljive komponente. Zidni orman AX kompanije Rittal od nerđajućeg čelika prilagođava se vašim individualnim zahtevima i nudi neophodnu fleksibilnost, bez kompromisa po pitanju sigurnosti. Otkrijte kako AX nerđajući čelik može da prevaziđe vaša očekivanja i otvori vam nove mogućnosti u izradi ormana.
AX sistemski orman od nerđajućeg čelika prevazilazi vaše zahteve svojim tehničkim karakteristikama
- Fleksibilnost unutrašnje ugradnje omogućava precizno prilagođavanje potrebama najrazličitijih projekata.
- Smanjite troškove pomoću rešenja po meri i minimizujte ukupne troškove vlasništva.
- Šina za unutrašnju ugradnju, koja se fleksibilno po visini postavlja u kontinuirani raster ispupčenja kućišta, može se ugraditi u orman bez bušenja, čak i naknadno.
Montaža šina i pribora u AX ormanu od nerđajućeg čelika vrši se brzo i efikasno bez bušenja zahvaljujući integrisanim ispupčenjima u sistemskom rasteru od 25 mm.
Ovo otvara nove mogućnosti primene, jer je ugradnja pribora VX25 velikog ormana, kao što su npr. šine za prihvat kablova, velike VX sistemske šasije ili šine za teška opterećenja, ovim takođe moguća bez mehaničke obrade kućišta.
Ispupčenja utisnuta u kućište omogućavaju precizno postavljanje šine za unutrašnju ugradnju uz uštedu vremena, za dalju nadgradnju sa Rittal sistemskim šasijama i priborom.
Šina se u AX od nerđajućeg čelika može ugraditi i naknadno.
Korišćenjem opcione lajsne za vrata sa sistemskim otvorima u fleksibilnom rasteru od 25 mm, površina za ugradnju se može brzo i jednostavno proširiti, bez potrebe za mehaničkom obradom vrata. Ovo je omogućeno kompatibilnošću sa Rittal sistemskim priborom.
Montaža vrata bez alata štedi još više vremena. Kada se vrata postave na svoje mesto, potrebno je samo utisnuti osovinicu šarke kako bi se postupak završio.
Montažna ploča se može lako pred-fiksirati jednostavnim umetanjem odozgo i sigurno pričvrstiti. Serijski odštampani merni raster olakšava montažu komponenti.
Obrađena rupa u obliku ključanice znatno olakšava uzemljenje montažne ploče sa automatskim izjednačavanjem potencijala, a to se može uraditi čak i nakon što je montažna ploča već pričvršćena vijcima.
- Robusna konstrukcija AX ormana od nerđajućeg čelika pruža pouzdanu zaštitu u ekstremnim okruženjima.
- Smanjite troškove održavanja i osigurajte dugoročnu funkcionalnost u nepovoljnim uslovima.
- Zahvaljujući serijski postavljenoj zaštitnoj foliji otpornoj na laser, izbegava se grebanje ormana tokom obrade i kasnijeg transporta.
Ciljano ravno konstruisan preklop kućišta omogućava da bešavno izlivena zaptivka od PU pene nalegne široko i sigurno, doprinoseći očuvanju stepena zaštite (do IP 66) i otpornosti na udarce IK 10. Garantujte optimalnu zaštitu od udaraca kao i pouzdano zaptivanje protiv prašine i vode za optimalne performanse.
AX nerđajući čelik je dostupan sa lagera, što omogućava brze isporuke u roku od 24/48 sati. Ovo doprinosi zadovoljstvu kupaca i olakšava ispunjavanje njihovih zahteva. Kašnjenja u projektima postaju prošlost.