Doživite sa novim AX zidnim ormanom u trodelnoj izvedbi ne samo veću fleksibilnost, već i optimizovanu sistemsku integraciju. Osnovni orman nudi brojne mogućnosti, a povezivanjem na Rittal sistem otvaraju vam se dodatne prednosti.
Robusna konstrukcija, svestrana primena:
- Pristupačnost spreda i pozadi kroz trodelnu strukturu zidnog ormana olakšava ne samo instalaciju, već i održavanje i pristup komponentama.
- Mogućnost korišćenja AX držača za zidno pričvršćivanje povećava efikasnost pri montaži i postavljanju ormana.
- 19“-ugradnja preko nivoa za montažu u srednjem delu ormana, koji se može individualno koristiti, u zavisnosti od potrebne dubine ugradnje.
Fiksna ugradnja 19“-nivoa, napred
Ugradnja podesiva po dubini preko duguljastog otvora, okrenuto za 180°
Po dubini podešena ugradnja 19“-montažnog nivoa preko šasije
Optimalno prilagođavanje prostornim uslovima:
- AX zidni orman se prilagođava različitim prostornim uslovima zahvaljujući velikoj raznolikosti dimenzija i idealan je za primene u okruženjima sa ograničenim prostorom.
- Montažne letve sa otvorima U-profila i sistemskom perforacijom postavljene na zadnjoj strani zidnog ormana omogućavaju fleksibilnu ugradnju u rasteru od 25 mm sa šasijama i šinama.
- Dizajnirana vrata sa velikim prozorom omogućavaju u svakom trenutku dobar pogled na ugrađene komponente u ormanu.
Fleksibilna ugradnja u rasteru od 25 mm sa šasijama i šinama u zidnom ormanu.
Vrata sa velikim prozorom omogućavaju u svakom trenutku najbolji pogled na ugrađene komponente u ormanu.
Zahvaljujući komfornoj ručki koja se zaključava, komponente u unutrašnjosti ormana su zaštićene od neovlašćenog pristupa.
Fleksibilna unutrašnja ugradnja sa montažnim pločama i jednostavno uvođenje kablova:
- Zidni orman se može opremiti jednom ili više KX montažnih ploča i tako pripremiti za ugradnju upravljačkih uređaja i komponenti.
- Prirubničke ploče sadržane u obimu isporuke u gornjem i donjem delu zidnog dela ormana mogu se fleksibilno zameniti prirubničkim pločama iz dodatne opreme.
- Kabliranje se može efikasno strukturirati i organizovati unutar zidnog ormana.
Sa montažnim pločama KX orman se može pripremiti za ugradnju upravljačkih uređaja i komponenti.
Montažne ploče se mogu ugraditi površinski preko visine ormana ili kao pojedinačna komponenta.
Jednostavan, strukturiran uvod kablova preko uvodnih ploča u zidnom delu.
Digitalni džep za šeme Rittal ePocket:
- Zadržite pregled uz digitalni džep za šeme Rittal ePocket.
- Ažurirajte dokumentaciju mašina i postrojenja bez napora za efikasno održavanje.
Naše obećanje:
- Jednostavna nabavka: Jednostavan proces nabavke preko Web shop-a ili drugih brojnih kanala prodaje omogućava brzu isporuku.
- Brza isporuka 24/48: Efikasno skladištenje i procesi proizvodnje garantuju brze rokove isporuke, što doprinosi pravovremenoj realizaciji projekata.
- Visok stepen zaštite do IP 55, fleksibilna unutrašnja ugradnja i velika nosivost: AX zidni orman ispunjava zahtevne potrebe za stepenom zaštite, nosivošću i nudi prostor za fleksibilnu unutrašnju ugradnju.