Ex-orman plastični AX

Sertifikovano bezbedno – Novi Ex-ormani plastični AX za opasne zone na otvorenom

Ex-orman plastični AX kompanije Rittal postavlja nove standarde za primenu u eksplozivnim zonama, bilo da je reč o petrohemiji, proizvodnji energije ili okruženjima sa stvaranjem prašine. Ovi moderni ormani pružaju izvanrednu zaštitu za osetljive upravljačke sisteme u Zoni 1 ili 2, odnosno 21 i 22, kao na primer u rafinerijama ili na naftnim platformama.

Otkrijte raznovrsne karakteristike Ex-ormana plastičnog AX

Isporučen sa brojnim montažnim ušicama, AX plastični Ex orman nudi jednostavne i fleksibilne mogućnosti unutrašnje instalacije, u skladu sa proverenim Rittal sistemskim konceptom.

Unutrašnja montaža u rasteru od 25 mm sa univerzalnim nosačem za montažu perforiranih profila i šina.

  • Montažna ploča se može jednostavno pričvrstiti sa prednje strane na prethodno montirane vijke
  • Jednostavno, čak i naknadno uzemljenje montažne ploče moguće kroz otvore u obliku ključaonice
  • Odštampani merni raster olakšava montažu komponenti
  • Dvostruko zaptivanje pomoću integrisane lajsne za zaštitu od kiše na gornjoj i donjoj ivici vrata radi zaštite zaptivke od prašine i kišnice, kao i visoka UV otpornost, garantuju izvanrednu sposobnost za spoljašnju upotrebu, čak i u ekstremnim uslovima.
  • Pruža zaštitu u skladu sa stepenom zaštite IP 65/NEMA 4X.
  • Zidni nosači se jednostavno pričvršćuju spolja uz zadržavanje UL odobrenja.
  • Alternativno, stega za stub može se direktno pričvrstiti vijcima u spoljne navojne umetke.
     

Integrisani okvir za ojačanje vrata opremljen je ispupčenjima za pričvršćivanje, za još veću fleksibilnost montaže.

Zahvaljujući upotrebljivosti Rittal sistemskog pribora, npr. šasije, šine i džepovi za šeme ožičenja mogu se montirati direktno na unutrašnju stranu vrata.

Učvršćivač vrata se može montirati sasvim jednostavno bez mehaničke obrade za osiguranje otvorenih vrata.

AX plastični Ex ormani dostupni su sa lagera za brzu isporuku, što vam omogućava da brzo odgovorite na zahteve projekata.

Saznajte više o plastičnim Ex-ormanima AX i obezbedite sada najvišu sigurnost i pouzdanost za primenu u okruženjima ugroženim eksplozijom.

Bezbednost u fokusu:

  • Odobreno za Zonu 1 i 2, odn. 21 i 22 u skladu sa 2014/34/EU
  • Tip zaštite od paljenja u skladu sa EN 60 079 (Ex e) i zaštita ormana (Ex tb)
  • UL 746 za F1-spoljašnju upotrebu i UL 508A za industrijske ormane
  • Ponašanje pri požaru: sertifikovano prema UL 94 V-0
  • Zaštitno izolovano prema klasi II pri 1000 V DC za zaštitu osoblja

Plastični Ex-orman AX pouzdano ispunjava sva navedena odobrenja i garantuje najviše bezbednosne standarde.