Pomoć pri odlučivanju

Kako da pronađem odgovarajuće rešenje za klimatizaciju?

Za pronalaženje odgovarajućeg energetski efikasnog rešenja za klimatizaciju vašeg sistema potreban je holistički pristup, jer je potrebno uzeti u obzir brojne aspekte. Kakvi su, na primer, uslovi okruženja na lokaciji vašeg sistema? Da li je vlažno? Prašnjavo? Toplo? I koji su stvarni zahtevi u pogledu rashladnog kapaciteta? Faktori kao što su tip instalacije (samostojeća ili integrisana), disipacija toplote (pasivna ili aktivna) i dozvoljeni nivo buke takođe moraju biti uzeti u obzir.

Da li ste znali...

... da pravilna klimatizacija može značajno produžiti radni vek komponenti smeštenih u ormanu?

Rastuća gustina opreme u ormanima može dovesti do ogromnog povećanja gubitka toplote!

Kao opšte pravilo, povećanje radne temperature za 10 °C prepolovljava radni vek i udvostručuje stopu kvarova.

Pregled vrsta klimatizacije prema uslovima okruženja

Različite vrste klimatizacije odlikuju se različitim karakteristikama i nude raznovrsne prednosti.

Uređaji za hlađenje okolnim vazduhom su izvanredno pogodni za posebno ekonomično odvođenje toplotnih opterećenja. Preduslov za to je relativno čist okolni vazduh sa temperaturom koja je ispod željene unutrašnje temperature ormana.

Preduslovi:

  • Upotreba pri relativno čistom okolnom vazduhu
  • Temperatura okoline koja je niža od željene unutrašnje temperature ormana

Prednosti:

  • Posebno energetski efikasno
  • Povoljna i brza instalacija
  • Nije potrebna infrastruktura od strane korisnika

Saznajte više

Pomoću rashladnih uređaja unutrašnja temperatura ormana se održava na konstantnom nivou, koji je nezavisan od temperature okoline. Vođenje vazduha ispunjava individualne zahteve. Kroz dva međusobno odvojena kruga prašina ne prodire u orman.

Preduslovi:

  • Upotreba i pri toplom ili prašnjavom okolnom vazduhu
  • Temperatura okoline koja je ista ili viša od željene unutrašnje temperature ormana

Prednosti:

  • Zahvaljujući dva odvojena kruga prašina ne prodire u orman
  • Unutrašnja temperatura ormana se održava na konstantnom nivou
  • Posebno energetski efikasno sa inovativnom serijom Blue e+ rashladnih uređaja

Saznajte više

Efikasno hlađenje tečnošću se koristi svuda gde je potrebno veliko rashladno opterećenje, kao npr. u hlađenju procesa i mašina ili pri odvođenju disipacije toplote iz ormana preko izmenjivača toplote vazduh/voda. Prostorno odvajanje između proizvodnje hladnoće i hlađenja procesa moguće je pomoću hlađenja tečnošću.

Preduslovi:

  • Upotreba i pri korozivnom i uljnom okolnom vazduhu
  • Temperatura okoline nezavisna od željene unutrašnje temperature ormana
  • Na mestu postavljanja mora biti obezbeđeno snabdevanje rashladnom vodom

Prednosti:

  • Izuzetno precizna tačnost temperature (konstantna temperatura vode)
  • Moguće hlađenje ormana i alatne mašine
  • Primenljivo i pri ekstremno visokim temperaturama okoline
  • Izmenjivač toplote i čiler se mogu bez problema prostorno razdvojiti, stoga ne nastaje otpadna toplota za prostoriju

Saznajte više

Posebno pri postavljanju na otvorenom, stvaranje kondenzata predstavlja posebnu opasnost za upravljačku elektroniku. Različite klase snage osiguravaju da je uvek na raspolaganju prava snaga grejanja.

Preduslovi:

  • Nezavisno od okolnog vazduha i temperature izvan ormana

Prednosti:

  • Ravnomerna raspodela toplog unutrašnjeg vazduha
  • Izbegavanje preniskih temperatura u rasklopnim postrojenjima
  • Sprečavanje stvaranja kondenzata i time zaštita od korozije

Saznajte više

Optimalno usklađene komponente savršeno prilagođavaju klimatizacione komponente željenim zahtevima. Bilo da je u pitanju ciljano vođenje vazduha, precizno upravljanje uređajima ili odgovarajući potrošni materijal.

Prednosti:

  • Efikasnost i sigurnost komponenti za klimatizaciju mogu se dodatno povećati putem monitoringa, regulacije i individualnog vođenja vazduha

Ka proizvodu

References

Xylem Services GmbH

Smanjenje operativnih troškova sa Blue e+ rashladnim agregatima kompanije Rittal

Za hlađenje razvodnih ormana Xylem Services GmbH se oslanja na rashladne agregate serije Blue e+ kompanije Rittal i time godišnje štedi petocifrenu sumu.