Sigurnost i fleksibilnost i na aerodromu

Outdoor rešenja Vazduhoplovstvo

Bez kompromisa kod sigurnosti

Outdoor razvodni ormani za aerodromsku infrastrukturu

Vazduhoplovna industrija je obeležena turbulencijama. Sigurnosni aspekti na aerodromu igraju enormno važnu ulogu – od kontrole putnika i prtljaga do poletanja i sletanja. Uslovi na platformi kao i na pistama za poletanje i sletanje su ekstremni. Pored toga sigurnost pogona i sigurnost od ispada igra sasvim posebnu ulogu, jer se aerodromi ubrajaju u sigurnosno kritičnu infrastrukturu.

Kako bi se garantovao besprekoran i siguran rad, Rittal vam serijski na raspolaganje stavlja veliki izbor ormana i odgovarajuće klimatizacije. Za samo 24/48 sati na raspolaganju vam stoji idealna zaštita za vašu aplikaciju, na primer za

  • Uređaje za signalizaciju i osvetljenje
  • Sigurnosni nadzor
  • Elektrodistribuciju / Razvodnu stanicu na platformi
  • Aktivne i pasivne IT aplikacije

Agresivne supstance kao što su goriva, urea ili sredstva za posipanje na platformi i blizu pista za poletanje i sletanje zahtevaju posebno visoku otpornost Outdoor ormana. Istovremeno su neophodni visoka otpornost na pritisak prilikom poletanja i sletanja kao i zaštita od ekstremnih temperaturnih uslova i nepogoda. Samo tako je garantovan rad sigurnosno kritične infrastrukture i minimizovana opasnost od ekstremno visokih troškova ispada.

Okruženje postavljanja 1 do 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme

Koliko su raznolike aplikacije na aerodromu toliko su različita i mesta primene opreme i sistema. Najčešće okruženje postavljanja je Outdoor Advanced, praćeno okruženjem Outdoor Light. Ali i u unutrašnjem području okruženja postavljanja 1 i nezaštićenom području Outdoor Extreme traže se rešenja. Sa Rittalom imate odgovarajućeg partnera, koji serijski pokriva sve vaše potrebe – sasvim prema vašim zahtevima.

Tipična rešenja za vazduhoplovstvo

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor

Outdoor housing for compact enclosures AX

Housing for AX compact enclosures, for use outdoors. For creating an enclosure-within-an-enclosure concept. Cut-out at the bottom and integrated louvres in the side and base for optimum enclosure ventilation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Climate control

Heaters

Heaters ensure that the right thermal output is always available to prevent condensation, particularly with outdoor siting.

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Workplace solutions

TP consoles and TP one-piece consoles

3-part, modular system for individual requirements. Simple one-handed operation and secure latching of the lid stay. Compatibility with VX system accessories, such as base/plinths and cable entry grommets.