Spoljašnja rešenja za elektromobilnost

Pametno i pouzdano punjenje strujom

Sigurna zaštita za Vaše sisteme punjenja

Spoljašnji ormani za infrastrukturu za punjenje

Elektromobilnost je širom sveta ključ za klimatski prihvatljivu mobilnost. Centralna tačka e-mobilnosti je izgradnja sveobuhvatne infrastrukture za punjenje. Za siguran rad, ona mora biti optimalno zaštićena od vremenskih uticaja, uticaja okoline i vandalizma.

Sa svojim portfoliom ormana, klimatizacije i distribucije električne energije, Rittal je idealan partner za izgradnju snažne i sigurne infrastrukture za punjenje.
Serijski su Vam na raspolaganju konfigurabilna spoljašnja rešenja, koja se isporučuju u roku od 24 sata.

 To znači sigurnost za Vaše primene, na primer kod

  • DC stuba za punjenje
  • Infrastrukture (referenca Tritium i Schaltbau SBRS)

Komponente za punjenje e-vozila zahtevaju prvoklasnu zaštitu od korozije, vremenskih uslova i vandalizma, jer je samo tako trajno obezbeđeno jednostavno punjenje. Stabilan sistem okvira kompanije Rittal nudi prostor za upravljanje opterećenjem i energetsku elektroniku. Infrastrukturni ormani zbog teške ugradne opreme zahtevaju pored toga ekstremno visoku stabilnost.

Zbog blizine infrastrukture kućama, stanovima, prodavnicama i pogonima, elektromagnetna kompatibilnost (EMV) takođe igra važnu ulogu. Izazovi koje ćete sa Rittal spoljašnjim rešenjima jednostavno savladati.

Okruženje postavljanja 1 do 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme

Sistemi za punjenje se nalaze u svim okruženjima za postavljanje – od zaštićenih područja kao što su garaže do javnih prostora kao što su odmorišta i parkinzi, gde je pristup neovlašćenih lica moguć u svakom trenutku. Rittal Vam nudi odgovarajuće rešenje za svako područje – sve iz jednog izvora.

Tipična rešenja za infrastrukturu za punjenje

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...