Spoljašnja rešenja za skladištenje energije

Inteligentni i održivi sistemi za skladištenje energije

Stabilno snabdevanje - svuda i u svakom trenutku

Spoljašnji ormani kao sistemi za skladištenje energije

Sa stalno rastućim udelom obnovljivih izvora energije u snabdevanju energijom i istovremeno brzim porastom broja potrošača, kao što su npr. električna vozila, skladištenje energije postaje sve značajnije.

Kroz Rittal spoljašnje ormane vaši baterijski sistemi su optimalno zaštićeni. Serijski su vam na raspolaganju individualno podesiva spoljašnja rešenja, koja se isporučuju u roku od 24 sata.

To znači sigurnost za vaše primene, na primer kod

  • optimizacije sopstvene potrošnje
  • smanjenja vršnog opterećenja (Peak Shaving)
  • upravljanja stanicama za punjenje

Skladišta energije moraju biti optimalno zaštićena od vremenskih uticaja i vandalizma, jer je samo tako zagarantovan rad bez smetnji. Rittal za svaku primenu skladištenja ima pravo sistemsko rešenje. Zajedno sa partnerima i kupcima Rittal osmišljava centralne elemente infrastrukture sa neophodnim, sistemski ispitanim komponentama.

Okruženje postavljanja 1 do 3

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Advanced

Sistemi za skladištenje energije se nalaze na najrazličitijim lokacijama. U garažama stoje zaštićeni u okruženju postavljanja 1. U solarnim parkovima, nasuprot tome, nalazimo sisteme za skladištenje i manje zaštićene u okruženjima Outdoor Light ili Outdoor Advanced. Rittal za vas i vaše zahteve ima spremna rešenja od različitih materijala, sa različitom zaštitom od korozije i klasama otpornosti – sigurno postavljeno, u svakoj oblasti.

Tipična rešenja za sisteme za skladištenje energije

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...