Spoljašnja rešenja za elektroenergetske mreže

Sigurnost za energetsku tranziciju

Zaštita od nestanka struje (Blackout)

Spoljašnji ormani za tehnologiju elektroenergetskih mreža

Infrastruktura elektroenergetskih mreža suočava se sa velikim izazovima. S jedne strane raste potražnja za strujom, na primer zbog e-mobilnosti. S druge strane, sve više struje se dobija iz obnovljivih izvora kao što su vetar i sunce. U poređenju sa konvencionalnim izvorima energije, ova proizvodnja struje je znatno nepravilnija.

Rastuća operativna složenost elektroenergetskih mreža stoga zahteva veću, jaču i inteligentniju mrežnu infrastrukturu.

Elektroenergetskim mrežama su potrebna pouzdana rešenja kako bi radile bez smetnji. Za to vam Rittal nudi siguran i otporan portfolio spoljašnjih ormana kao i odgovarajuću klimatizaciju, koji optimalno štite vaša postrojenja.

Serijski vam je na raspolaganju modularni sistem kako biste konfigurisali vaše individualno rešenje. Isporučivo u roku od 24 sata, dobijate najvišu sigurnost za vaše primene, na primer kod

  •  spoljašnjih ormana za relejnu zaštitu
  •  ormana za lokalnu zaštitu
  •  kutija za nadzor i upravljanje

Zaštita površine, zaštita od korozije i vlage igraju presudnu ulogu u tehnologiji elektroenergetskih mreža. Odgovor leži u visokokvalitetnim materijalima i optimalnoj zaštiti od korozije.

Zbog različitih klimatskih uslova i promenljivih godišnjih doba, optimalna regulacija temperature je neophodna za rad bez smetnji. Rittal vam nudi mnoštvo mogućnosti za klimatizaciju – sasvim prema vašim individualnim zahtevima.

Okruženje postavljanja 1 i 3

Indoor Advanced Protection i Outdoor Advanced  

Dok se trafo stanice nalaze u okruženju postavljanja 1, razvodna postrojenja postoje u okruženju 1 i 3. I konverterske stanice stoje delimično zaštićene u području Indoor Advanced Protection, delom u području 3, ali Off-shore takođe i u okruženju Outdoor-Extreme. Rittal vam za svaku oblast nudi odgovarajuće podesivo rešenje. Sigurno postavljeno, u svakoj oblasti.

Tipična rešenja za tehnologiju elektroenergetskih mreža

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Enclosures

Small enclosures

Small enclosures in a wide range of variants: Polycarbonate enclosures PK, aluminium enclosures GA, small enclosures KX, sheet steel in versions with or without gland plate, e-boxes and bus enclosures. The wall-mounted enclosures comply with maximum...

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....