Spoljašnji ormani u procesnoj industriji

Maksimalna zaštita za vaše postrojenje

Visoka raspoloživost postrojenja je obavezna

Rešenje ormana za spoljašnju upotrebu za procesnu industriju

Otkazivanje komponente u procesnoj industriji često znači da se ceo proces zaustavlja. Zato vaša postrojenja i objekti moraju biti maksimalno zaštićeni, posebno u spoljašnjem području. Zahvaljujući serijskoj dostupnosti dobijate vaše Rittal rešenje u roku od 24 sata. Time maksimizirate sigurnost od ispada i možete brzo reagovati na dinamične promene, kao što je trenutno u industriji nafte i gasa.

Sa modularnim sistemom sastavljenim od ormana i komponenti za klimatizaciju, Rittal vam nudi odgovarajuće rešenje za vaše individualne primene, kao npr.

  • za merenje protoka na cevovodima
  • za distribuirane upravljačke sisteme (DCS)
  • za Remote I/O sisteme u LNG sektoru

Kada je reč o zaštiti od eksplozije, morate poštovati raznolike nacionalne i međunarodne propise. Kroz standardizovana, ispitana rešenja i odobrenja, Rittal vam stavlja na raspolaganje spoljašnje ormane i odgovarajuća rešenja za klimatizaciju koja možete koristiti širom sveta – brzo i pouzdano.

Naš Ex-portfolio se može koristiti u Ex-zonama 1 i 2, a pogodan je i za spoljašnju upotrebu.

Velika temperaturna kolebanja zahtevaju najviši stepen robusnosti i otpornosti; rashladni agregati, čileri, filter ventilatori ili grejači nude odgovarajuću klimatizaciju za vaše individualne zahteve.

Environment 3

Okruženje postavljanja 3

Outdoor Advanced

U procesnoj industriji mnoga postrojenja i objekti se nalaze izvan Ex-zone. To znači da su ormani izloženi vremenskim prilikama i korozivnim materijama iz okolnog vazduha. Odgovor na to su, na primer, krovovi za zaštitu od vremenskih nepogoda i viša zaštita od korozije u okruženju postavljanja 3.

Tipična rešenja za procesnu industriju

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....