Spoljašnja rešenja za obnovljive izvore energije

Sigurnost za energetsku tranziciju

Zaštita od nestanka struje

Spoljašnji ormani za obnovljive izvore energije

Za proširenje obnovljivih izvora energije nema alternative. Klimatske promene, trenutna politička situacija kao i rastuća potražnja za strujom čine ovaj sektor energetike, koji štedi resurse, sve značajnijim. Neometan rad postrojenja na energiju vetra i fotonaponskih postrojenja je od sistemskog značaja i zahteva prvoklasnu zaštitu.

Od Rittala dobijate otporne ormane i odgovarajuću klimatizaciju, koji optimalno štite Vaša postrojenja od vremenskih uticaja i vandalizma. Modularni sistem Vam stavlja na raspolaganje visokokvalitetna spoljašnja rešenja, koja se isporučuju u roku od 24 sata.

To znači sigurnost za Vaše primene

  • Sistemi pretvarača
  • Monitoring sistemi za nadzor lopatica rotora ili regulaciju PV parkova
  • AC razdelnici
  • i mn. dr.

Zahvaljujući modularnom sistemu dobijate odgovarajuće rešenje za svako okruženje i to u roku od 24 sata.

Bilo da je reč o fotonaponskom ili postrojenju na energiju vetra, ključan za dugovečnost ormana je optimalna zaštita površine. U ekstremnom slučaju, PV postrojenja su u pustinji izložena stalnom habanju usled peska. Off-Shore vetroelektrane stalno prkose morskom vazduhu koji sadrži so i zahtevaju najvišu zaštitu od korozije.

Poseban fokus je na klimatizaciji postrojenja. Različite temperature i sunčevo zračenje dovode do stvaranja kondenzata. Rittal Vam za to nudi energetski efikasne rashladne agregate, grejače ormana i robusna rešenja ormana – sveobuhvatna zaštita za Vaša postrojenja. Samo tako je moguće ekološki prihvatljivo snabdevanje strujom orijentisano ka budućnosti.

Okruženje postavljanja 1, 3 i 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme 

Vetroelektrane se nalaze kako u zaštićenim okruženjima 1 tako i u području 4 Outdoor Advanced. PV postrojenja su često karakterisana okruženjem za postavljanje 3. Rittal Vam kroz različite materijale, zaštitu od korozije i klase otpornosti nudi odgovarajuće rešenje za svako okruženje – sasvim prema individualnim zahtevima.

Tipična rešenja za obnovljive izvore energije

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Filter fans, roof-mounted fans, rack-mounted fans

TopTherm filter fans

Complete fan unit for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 - 900 m³/h, standard protection category IP 54.

Heaters

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....