Vodoprivreda

Zaštita za kritičnu infrastrukturu

Savršena zaštita za kritičnu infrastrukturu

Rešenje spoljašnjih ormana za vodoprivredu

Eksploatacija i priprema vode kao i upravljanje otpadom i cirkularna ekonomija su teme koje pokreću svet. Kako bi se izbegao zastoj, električnim postrojenjima – posebno na otvorenom – je potrebna prvoklasna zaštita.

Digitalizacija omogućava inteligentno upravljanje vodama i zahteva brojne merne i upravljačke jedinice na otvorenom npr.

  • za merenje protoka
  • za analizu kvaliteta vode
  • za tretman otpadnih voda ozonom

Kod Rittala ćete brzo i serijski pronaći odgovarajuće rešenje koje čine orman i klimatizacija za Vaše različite zahteve.

Budući da je operativna bezbednost ove industrije od sistemskog značaja, Rittal stavlja fokus na dug vek trajanja svih komponenti. Pravilan izbor materijala, vrhunski kvalitet i visokokvalitetna obrada osiguravaju da su Vaša postrojenja i oprema trajno i pouzdano zaštićeni od svega.

Poseban fokus Rittal rešenja je na otpornosti na agresivne materije kao što je na primer hlor, jer je samo uz pravilnu zaštitu od korozije garantovan dug vek trajanja.

Environment 3

Okruženje postavljanja 3

Outdoor Advanced

Mnoge primene na otvorenom u vodoprivredi, upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji nalaze se u okruženju postavljanja 3. Temelj zadržava vlagu odozdo i pruža stabilnost pri vetru i oluji. Odozgo, na primer, kosi krov štiti orman od stajaće vode i ostalih nečistoća.

Tipična rešenja za vodoprivredu, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i sirovinama

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Filter technology

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...