Kompaktan dizajn PDU-a omogućava da se svaki IT rack brzo i jednostavno opremi profesionalnim sistemom za distribuciju električne energije.
Bilo da vam je potrebna kompaktna, osnovna jedinica za distribuciju napajanja ili želite da pratite ukupnu potrošnju energije vašeg serverskog rack-a, pojedinačno uključujete svaku utičnicu ili sprovodite detaljne analize potrošnje, imamo odgovarajuće rešenje za vaše potrebe.
Jednostavna i brza montaža
- Kompaktan dizajn
- Pričvršćivanje bez alata pomoću klipsi na 482,6 mm (19") ram u celokupnom asortimanu Rittal IT ormana
- Za instalaciju na bilo kojoj visini u zero-U prostoru ili na okviru ormana
- Energetski efikasan dizajn sa minimalnom sopstvenom potrošnjom
- Kontrolni modul PDU-a i zaštita od prenapona mogu se zameniti čak i tokom rada
Svestrane funkcije
- Novi PDU pokriva sve primene kroz 5 varijanti:
Basic – Jednostavna distribucija energije
Metered – Merenje po fazi
MeteredPlus – Merenje po svakoj utičnici
Switched – Merenje po fazi, funkcija uključivanja po izlazu
Managed – Merenje i upravljanje po svakoj utičnici - Integrisane su ključne funkcije nadzora i napredne funkcije merenja
- Nadzor okruženja i sistemi elektronskih ručki sa do 8 CMC III senzora, npr. za vlažnost, temperaturu i alarm pristupa
PDU video proizvoda
Distribucija energije prema potrebama za svaku primenu
How-to video „Montaža PDU-a“
Montaža PDU-a na 19" montažni ugao