Busbar machining

Fast, precise, ergonomic bending, punching and cutting of copper and aluminium busbars.

Dodatna oprema – obrada sabirnica

Dodatna oprema – obrada sabirnica

Probojni alat (muški deo)

U kombinaciji sa matricama, probojni alat omogućava probijanje okruglih rupa prečnika od 6,6 mm do 21,5 mm u sabirnicama.

Matrica (ženski deo)

Matrice se koriste u kombinaciji sa odgovarajućim probojnim alatom. Na taj način moguće je probijanje okruglih rupa u sabirnicama.

Nožna pedala

Nožna pedala sa priključnim kablom za korišćenje opreme za obradu sabirnica iz serije CW 120-S.

Hidraulični cilindar

Hidraulični cilindar je idealan za izradu otvora u čeličnom limu i nerđajućem čeliku. Koristi se u kombinaciji sa hidrauličnom pumpom ili sa CW 120-M.

Hidraulično crevo

Hidraulično crevo, u kombinaciji sa hidrauličnim cilindrom, omogućava izradu okruglih, kvadratnih i pravougaonih otvora u čeličnom limu i nerđajućem čeliku. Koristi se zajedno sa hidrauličnom pumpom ili sa CW 120-M.

Valjak za podizanje sabirnica

Valjak za jednostavno rukovanje prilikom sečenja sabirnica na potrebnu dužinu pomoću CW 120-S.

Muški i ženski alati za proreze

Za izradu proreza do maks. 21 x 18 mm u sabirnicama.

Set razdelnog probijača rupa, metrički, za nerđajući čelik, sa trostrukim razdvajanjem

Za probijanje okruglih otvora

Razdelni probijač rupa, okrugli, za nerđajući čelik, sa trostrukim razdvajanjem

Za probijanje okruglih otvora

Set probijača rupa, PG, za čelični lim

Za probijanje okruglih otvora

Razdelni probijač rupa, okrugli, za čelični lim

Za probijanje okruglih otvora

Probijač rupa, kvadratni, za čelični lim

Za probijanje kvadratnih otvora

Probijač rupa, pravougaoni, za čelični lim

Za probijanje pravougaonih otvora

Probijač rupa, specijalni oblik, za čelični lim

Za probijanje otvora posebnog oblika

Probijač rupa za teške konektore, za čelični lim

Za probijanje pravougaonih otvora za konektore

Set probijača rupa, metrički, za čelični lim

Za probijanje okruglih otvora

Razdelni probijač rupa, okrugli, za čelični lim, sa trostrukim razdvajanjem

Za probijanje okruglih otvora

Set razdelnog probijača rupa, M12 – M40, za čelični lim, sa trostrukim razdvajanjem

Za probijanje okruglih otvora